Menu Ricerca

Cappucci di protezione filettati PCR

Disponibile

I tappi di protezione filettati proteggono le filettature e i raccordi da danni durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione, garantendo che rimangano in buone condizioni e pronti all'uso quando necessario. Impediscono l'ingresso di contaminanti come sporco, polvere, detriti e umidità nel foro.

Sono dotati di un design a testa zigrinata che li rende facili da installare e rimuovere manualmente. Basta avvitarli su un tubo o una condotta. Utilizzati in varie applicazioni, come sistemi idraulici e pneumatici, ambienti automobilistici e industriali. Disponibili in un'ampia gamma di dimensioni filettate che rispettano gli standard Metrici, BSP/Gas e UNF.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRCFPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
40 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura H D Filettatura standard Acquista
0,1134 € - 0,1765 € Richiedi il lead time qui
1/4 x 19
11.0
14.8
GAS
0,106 € - 0,1649 € 1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1 x 11
19.0
36.0
GAS
0,0322 € - 0,0502 € Richiedi il lead time qui
M8 x 1
10.0
9.9
Metrico
0,0824 € - 0,1281 € Richiedi il lead time qui
1.1/16" x 12
19.0
29.4
UNF/JIC
0,106 € - 0,1649 € Richiedi il lead time qui
1.7/16" x 12
21.7
38.9
UNF/JIC
0,0871 € - 0,1355 € Richiedi il lead time qui
M36 x 2
16.0
38.8
Metrico
0,1645 € - 0,1828 € Richiedi il lead time qui
2 x 11
21.0
61.9
GAS
0,0304 € - 0,0473 € Richiedi il lead time qui
1/8 x 28
12.0
11.8
BSP;GAS
0,0393 € - 0,0611 € Richiedi il lead time qui
7/16" x 20
12.9
13.3
UNF/JIC
0,0415 € - 0,0647 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1/2 x 14
13.5
23.2
GAS
0,0774 € - 0,1205 € Richiedi il lead time qui
1" x 14
17.2
27.6
UNF/JIC
0,106 € - 0,1649 € Richiedi il lead time qui
1.5/16" x 12
22.2
36.4
UNF/JIC
0,0592 € - 0,0922 € Richiedi il lead time qui
7/8" x 14
20.2
24.9
UNF/JIC
0,0602 € - 0,0936 € Richiedi il lead time qui
13/16" x 16
15.3
23.3
UNF/JIC
0,0814 € - 0,1266 € Richiedi il lead time qui
1.3/16" x 12
19.1
32.7
UNF/JIC
0,1014 € - 0,1577 € Richiedi il lead time qui
1.5/8" x 12
22.0
44.8
UNF/JIC
0,0415 € - 0,0646 € Richiedi il lead time qui
9/16" x 18
13.5
16.5
UNF/JIC
0,0988 € - 0,1538 € Richiedi il lead time qui
M28 x 1.5
14.0
32.0
Metrico
0,0367 € - 0,0571 € 55000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3/8 x 19
11.3
18.7
BSP;GAS
0,1044 € - 0,116 € Richiedi il lead time qui
M45 x 2.0
21.8
47.8
Metrico
  • di 2
Cappuccio filettato 1/4 x 19 BSPGAS LDPE - PCR Verde

20751364

Fascia di prezzo
0,1765 € - 0,1134 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    11.0 mm
  • D
    14.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/4 x 19
  • Filettatura standard
    GAS
  • Filettatura standard
    BSP
Cappuccio filettato 1 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Verde

20751401

Fascia di prezzo
0,1649 € - 0,106 €

Livelli di giacenza
1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    19.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 x 11
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    GAS
Cappuccio filettato M8 x 1 LDPE - PCR Verde

20751449

Fascia di prezzo
0,0502 € - 0,0322 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio filettato 1.1/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Verde

20751708

Fascia di prezzo
0,1281 € - 0,0824 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    19.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1.1/16" x 12
  • Filettatura standard
    UNF/JIC
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio filettato 1.7/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Verde

20751739

Fascia di prezzo
0,1649 € - 0,106 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    21.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    1.7/16" x 12
  • Filettatura standard
    UNF/JIC
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio filettato M36 x 2 LDPE - PCR Verde

20751586

Fascia di prezzo
0,1355 € - 0,0871 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M36 x 2
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio filettato 2 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Verde

20751432

Fascia di prezzo
0,1828 € - 0,1645 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    21.0 mm
  • D
    61.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    2 x 11
  • Filettatura standard
    GAS
  • Filettatura standard
    BSP
Cappuccio filettato 1/8 x 28 BSP;GAS LDPE - PCR Verde

20751357

Fascia di prezzo
0,0473 € - 0,0304 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/8 x 28
  • Filettatura standard
    BSP;GAS
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio filettato 7/16" x 20 UNF/JIC LDPE - PCR Verde

20751630

Fascia di prezzo
0,0611 € - 0,0393 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    12.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/16" x 20
  • Filettatura standard
    UNF/JIC
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio filettato 1/2 x 14 BSPGAS LDPE - PCR Verde

20751388

Fascia di prezzo
0,0647 € - 0,0415 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    13.5 mm
  • D
    23.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2 x 14
  • Filettatura standard
    GAS
  • Filettatura standard
    BSP
Cappuccio filettato 1" x 14 UNF/JIC LDPE - PCR Verde

20751692

Fascia di prezzo
0,1205 € - 0,0774 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    17.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    1" x 14
  • Filettatura standard
    UNF/JIC
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio filettato 1.5/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Verde

20751722

Fascia di prezzo
0,1649 € - 0,106 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    22.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    1.5/16" x 12
  • Filettatura standard
    UNF/JIC
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio filettato 7/8" x 14 UNF/JIC LDPE - PCR Verde

20751685

Fascia di prezzo
0,0922 € - 0,0592 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    20.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8" x 14
  • Filettatura standard
    UNF/JIC
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio filettato 13/16" x 16 UNF/JIC LDPE - PCR Verde

20751678

Fascia di prezzo
0,0936 € - 0,0602 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    15.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    13/16" x 16
  • Filettatura standard
    UNF/JIC
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio filettato 1.3/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Verde

20751715

Fascia di prezzo
0,1266 € - 0,0814 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    19.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    1.3/16" x 12
  • Filettatura standard
    UNF/JIC
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio filettato 1.5/8" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Verde

20751746

Fascia di prezzo
0,1577 € - 0,1014 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    22.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1.5/8" x 12
  • Filettatura standard
    UNF/JIC
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio filettato 9/16" x 18 UNF/JIC LDPE - PCR Verde

20751654

Fascia di prezzo
0,0646 € - 0,0415 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    13.5 mm
  • D
    16.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    9/16" x 18
  • Filettatura standard
    UNF/JIC
  • Colore
    Verde
Cappuccio filettato M28 x 1.5 LDPE - PCR Verde

20751562

Fascia di prezzo
0,1538 € - 0,0988 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M28 x 1.5
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio filettato 3/8 x 19 BSP;GAS LDPE - PCR Verde

20751371

Fascia di prezzo
0,0571 € - 0,0367 €

Livelli di giacenza
55000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    11.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/8 x 19
  • Filettatura standard
    BSP;GAS
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio filettato M45 x 2 LDPE - PCR Verde

20751609

Fascia di prezzo
0,116 € - 0,1044 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    21.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M45 x 2.0
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR