I tappi di copertura sono utilizzati per nascondere e proteggere le teste di viti o bulloni esposte, fornendo al contempo una finitura estetica. I tappi e le rondelle sono forniti separatamente.Progettati per coprire le teste delle viti e sono ideali per scopi decorativi.Si inseriscono a scatto, proteggono da sporcizia e umidità.Utilizzati in applicazioni medicali e industriali. Materiale: HDPE, Ottone, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Colore: Giallo, Argento, Naturale, Nero, Grigio, Beige, Bianco, Marrone, Verde, Blu, Viola, Rosso, Rosa Codice Serie: SR1811, SR1889
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | H | D | Tipo componente | Materiale (nome esteso) | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0767 € - 0,107 € | 84017 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
Cappuccio
|
Poliammide 66
|
1
|
||
| 0,0987 € - 0,1557 € | 7441 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
|
|
Rondella
|
Poliammide 66
|
Washer
|
||
| 0,0841 € - 0,1172 € | 30183 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Cappuccio
|
Poliammide 66
|
2
|
||
| 0,0536 € - 0,0853 € | 40338 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
Rondella
|
Poliammide 66
|
Washer
|
||
| 0,0927 € - 0,1472 € | 32764 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cappuccio
|
Polietilene ad alta densità
|
k4
|
||
| 37750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Cappuccio
|
Polietilene ad alta densità
|
k4
|
|||
| 0,0694 € - 0,0967 € | 32594 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Cappuccio
|
Poliammide 66
|
2
|
||
| 0,0531 € - 0,074 € | 88873 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
|
|
Rondella
|
Poliammide 66
|
Washer
|
||
| 0,059 € - 0,0933 € | 28500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
Rondella
|
Poliammide 66
|
r4
|
||
| 0,1327 € - 0,1841 € | 19159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Cappuccio
|
Poliammide 66
|
k3
|
||
| 0,0811 € - 0,1284 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cappuccio
|
Polietilene ad alta densità
|
k4
|
||
| 0,0811 € - 0,1284 € | 23738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cappuccio
|
Polietilene ad alta densità
|
k4
|
||
| 0,0766 € - 0,1212 € | Richiedi il lead time qui |
Beige
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cappuccio
|
Polietilene ad alta densità
|
k4
|
||
| 0,0811 € - 0,1284 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Beige
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cappuccio
|
Polietilene ad alta densità
|
k4
|
||
| 0,0484 € - 0,0678 € | 85581 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
Cappuccio
|
Polietilene a bassa densità
|
k1
|
||
| 0,0811 € - 0,1284 € | 33706 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Cappuccio
|
Polietilene ad alta densità
|
k4
|
||
| Richiedi il lead time qui |
Marrone
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cappuccio
|
Polietilene ad alta densità
|
k4
|
|||
| 0,2053 € - 0,2832 € | 12039 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
|
|
Rondella
|
Poliammide 66
|
Washer
|
||
| 0,141 € - 0,1812 € | 57131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
|
|
Rondella
|
Poliammide 66
|
Washer
|
||
| 0,2209 € - 0,3059 € | 9494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
|
|
Rondella
|
Poliammide 66
|
Washer
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare