I tappi di copertura sono utilizzati per nascondere e proteggere le teste di viti o bulloni esposte, fornendo al contempo una finitura estetica. I tappi e le rondelle sono forniti separatamente.Progettati per coprire le teste delle viti e sono ideali per scopi decorativi.Si inseriscono a scatto, proteggono da sporcizia e umidità.Utilizzati in applicazioni medicali e industriali. Materiale: HDPE, Ottone, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Colore: Giallo, Argento, Naturale, Nero, Grigio, Beige, Bianco, Marrone, Verde, Blu, Viola, Rosso, Rosa Codice Serie: SR1811, SR1889
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | H | D | Tipo componente | Materiale (nome esteso) | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0791 € - 0,1253 € | 14086 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cappuccio
|
Polietilene ad alta densità
|
k5
|
||
| 0,0677 € - 0,0943 € | 117043 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Cappuccio
|
Poliammide 66
|
1
|
||
| 0,0906 € - 0,1265 € | 14517 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
Cappuccio
|
Poliammide 66
|
1
|
||
| 0,082 € - 0,1144 € | 980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Cappuccio
|
Poliammide 66
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,0603 € - 0,0844 € | 143144 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
|
|
Rondella
|
Poliammide 66
|
Washer
|
||
| 0,0677 € - 0,0943 € | 59000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Cappuccio
|
Poliammide 66
|
k1
|
||
| 9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Marrone
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Cappuccio
|
Poliammide 66
|
k3
|
|||
| 0,1644 € - 0,2266 € | 11420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
Cappuccio
|
Poliammide 66
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,0472 € - 0,0661 € | 37858 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
|
|
Rondella
|
Poliammide 66
|
Washer
|
||
| 0,0677 € - 0,1072 € | 25743 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
Cappuccio
|
Poliammide 66
|
3
|
||
| 0,0523 € - 0,0833 € | 42838 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
Rondella
|
Poliammide 66
|
Washer
|
||
| 0,1294 € - 0,1796 € | 73991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Cappuccio
|
Poliammide 66
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,0963 € - 0,1519 € | 6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
|
|
Rondella
|
Poliammide 66
|
Washer
|
||
| 0,1367 € - 0,1893 € | 92449 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Cappuccio
|
Poliammide 66
|
k6
|
||
| 0,0748 € - 0,1044 € | 169813 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Cappuccio
|
Poliammide 66
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,0472 € - 0,0661 € | 86581 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
Cappuccio
|
Polietilene a bassa densità
|
k1
|
||
| 0,0791 € - 0,1253 € | 33706 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Cappuccio
|
Polietilene ad alta densità
|
k4
|
||
| 0,0791 € - 0,1253 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cappuccio
|
Polietilene ad alta densità
|
k4
|
||
| 0,0747 € - 0,1182 € | 46750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Beige
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cappuccio
|
Polietilene ad alta densità
|
k4
|
||
| 0,0791 € - 0,1253 € | 16600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Marrone
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Cappuccio
|
Polietilene ad alta densità
|
k4
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare