Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi di copertura sono utilizzati per nascondere e proteggere le teste di viti o bulloni esposte, fornendo al contempo una finitura estetica. I tappi e le rondelle sono forniti separatamente.Progettati per coprire le teste delle viti e sono ideali per scopi decorativi.Si inseriscono a scatto, proteggono da sporcizia e umidità.Utilizzati in applicazioni medicali e industriali. Materiale: HDPE, Ottone, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Colore: Giallo, Argento, Naturale, Nero, Grigio, Beige, Bianco, Marrone, Verde, Blu, Viola, Rosso, Rosa Codice Serie: SR1811, SR1889
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | H | D | Tipo componente | Materiale (nome esteso) | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0811 € - 0,1284 € | 1836 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cappuccio
|
Polietilene ad alta densità
|
k5
|
||
| Richiedi il lead time qui |
Viola
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cappuccio
|
Polietilene ad alta densità
|
k4
|
|||
| 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cappuccio
|
Polietilene ad alta densità
|
k4
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Marrone
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cappuccio
|
Polietilene ad alta densità
|
k4
|
|||
| 0,0811 € - 0,1284 € | Richiedi il lead time qui |
Verde
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cappuccio
|
Polietilene ad alta densità
|
k4
|
||
| 0,0811 € - 0,1284 € | 27248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cappuccio
|
Polietilene ad alta densità
|
k4
|
||
| Richiedi il lead time qui |
Rosa
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cappuccio
|
Polietilene ad alta densità
|
k4
|
|||
| 0,0811 € - 0,1284 € | 61307 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cappuccio
|
Polietilene ad alta densità
|
k5
|
||
| 0,0811 € - 0,1284 € | 24204 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cappuccio
|
Polietilene ad alta densità
|
k5
|
||
| 0,0456 € - 0,0638 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
|
|
Rondella
|
Poliammide 66
|
r5
|
||
| 0,0694 € - 0,0967 € | 40500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Cappuccio
|
Poliammide 66
|
k1
|
||
| 0,0767 € - 0,107 € | 77065 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
Cappuccio
|
Poliammide 66
|
1
|
||
| 0,1327 € - 0,1841 € | 19159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Cappuccio
|
Poliammide 66
|
k3
|
||
| 0,0987 € - 0,1557 € | 7441 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
|
|
Rondella
|
Poliammide 66
|
r5
|
||
| 0,0536 € - 0,0853 € | 36588 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
Rondella
|
Poliammide 66
|
r5
|
||
| 0,0929 € - 0,1297 € | 29500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
Cappuccio
|
Poliammide 66
|
1
|
||
| 0,1402 € - 0,194 € | 39949 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Cappuccio
|
Poliammide 66
|
k6
|
||
| 0,0694 € - 0,1099 € | Richiedi il lead time qui |
Bianco
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
Cappuccio
|
Poliammide 66
|
3
|
||
| 0,0694 € - 0,0967 € | 113543 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Cappuccio
|
Poliammide 66
|
1
|
||
| 0,2053 € - 0,2832 € | 8789 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
|
|
Rondella
|
Poliammide 66
|
r5