Menu Ricerca

Cappucci di copertura

Disponibile

I tappi di copertura sono utilizzati per nascondere e proteggere le teste di viti o bulloni esposte, fornendo al contempo una finitura estetica. I tappi e le rondelle sono forniti separatamente.Progettati per coprire le teste delle viti e sono ideali per scopi decorativi.Si inseriscono a scatto, proteggono da sporcizia e umidità.Utilizzati in applicazioni medicali e industriali. Materiale: HDPE, Ottone, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Colore: Giallo, Argento, Naturale, Nero, Grigio, Beige, Bianco, Marrone, Verde, Blu, Viola, Rosso, Rosa Codice Serie: SR1811, SR1889

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
189 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore H D Tipo componente Materiale (nome esteso) Tipo Acquista
Richiedi il lead time qui
Marrone
6.0 mm
11.0 mm
Cappuccio
Polietilene ad alta densità
k4
0,0066 € - 0,0066 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
6.0 mm
11.0 mm
Cappuccio
Polietilene ad alta densità
k4
0,0811 € - 0,1284 € Richiedi il lead time qui
Verde
6.0 mm
11.0 mm
Cappuccio
Polietilene ad alta densità
k4
Richiedi il lead time qui
Rosa
6.0 mm
11.0 mm
Cappuccio
Polietilene ad alta densità
k4
0,0788 € - 0,1249 € 10675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Cappuccio
Polietilene ad alta densità
k5
Richiedi il lead time qui
Viola
6.0 mm
11.0 mm
Cappuccio
Polietilene ad alta densità
k4
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
6.0 mm
11.0 mm
Cappuccio
Polietilene ad alta densità
k4
0,0811 € - 0,1284 € 27248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
6.0 mm
11.0 mm
Cappuccio
Polietilene ad alta densità
k4
0,0811 € - 0,1284 € 67307 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Cappuccio
Polietilene ad alta densità
k5
0,0811 € - 0,1284 € 24204 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
5.2 mm
12.0 mm
Cappuccio
Polietilene ad alta densità
k5
0,0811 € - 0,1284 € 249 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Cappuccio
Polietilene ad alta densità
k5
0,1402 € - 0,194 € Richiedi il lead time qui
Beige
4.0 mm
12.0 mm
Cappuccio
Poliammide 66
k6
0,0811 € - 0,1284 € 44747 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
5.2 mm
12.0 mm
Cappuccio
Polietilene ad alta densità
k5
0,0061 € - 0,0061 € 1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
8.7 mm
9.5 mm
Rondella
Poliammide 6
r6
0,1402 € - 0,194 € 72492 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
4.0 mm
12.0 mm
Cappuccio
Poliammide 66
k6
210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Marrone
5.2 mm
12.0 mm
Cappuccio
Polietilene ad alta densità
k5
Richiedi il lead time qui
Giallo
5.2 mm
12.0 mm
Cappuccio
Polietilene ad alta densità
k5
0,0811 € - 0,1284 € 241 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Cappuccio
Polietilene ad alta densità
k5
0,0811 € - 0,1284 € 53000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Cappuccio
Polietilene ad alta densità
k5
0,0811 € - 0,1284 € Richiedi il lead time qui
Marrone
5.2 mm
12.0 mm
Cappuccio
Polietilene ad alta densità
k5
  • di 10
Cappucci di copertura 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Marrone

10115633


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Tipo
    k4
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
Cappucci di copertura 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Bianco

10115732

Fascia di prezzo
0,0066 € - 0,0066 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Tipo
    k4
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
Cappucci di copertura 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Verde

10115671

Fascia di prezzo
0,1284 € - 0,0811 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Tipo
    k4
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
Cappucci di copertura 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Rosa

10115718


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Tipo
    k4
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
Cappucci di copertura 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Beige

10115817

Fascia di prezzo
0,1249 € - 0,0788 €

Livelli di giacenza
10675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Tipo
    k5
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
Cappucci di copertura 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Viola

10115640


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Tipo
    k4
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
Cappucci di copertura 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Rosso

10115688


Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Tipo
    k4
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
Cappucci di copertura 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Grigio

10115725

Fascia di prezzo
0,1284 € - 0,0811 €

Livelli di giacenza
27248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Tipo
    k4
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
Cappucci di copertura 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Beige

10115800

Fascia di prezzo
0,1284 € - 0,0811 €

Livelli di giacenza
67307 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Tipo
    k5
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
Cappucci di copertura 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Grigio

10115770

Fascia di prezzo
0,1284 € - 0,0811 €

Livelli di giacenza
24204 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Tipo
    k5
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
Cappucci di copertura 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Beige

10116081

Fascia di prezzo
0,1284 € - 0,0811 €

Livelli di giacenza
249 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Tipo
    k5
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
Cappucci di copertura 12.0 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Beige

10116265

Fascia di prezzo
0,194 € - 0,1402 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • H
    4.0 mm
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Tipo
    k6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Cappucci di copertura 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Blu

10115954

Fascia di prezzo
0,1284 € - 0,0811 €

Livelli di giacenza
44747 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Tipo
    k5
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
Cappucci di copertura 9.5 mm 12.0 mm 8.7 mm PA Naturale

10116180

Fascia di prezzo
0,0061 € - 0,0061 €

Livelli di giacenza
1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    9.5 mm
  • H
    8.7 mm
  • d1
    3.8 mm
  • Tipo componente
    Rondella
  • Tipo
    r6
Cappucci di copertura 12.0 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Grigio

10116234

Fascia di prezzo
0,194 € - 0,1402 €

Livelli di giacenza
72492 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • H
    4.0 mm
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Tipo
    k6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Cappucci di copertura 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Marrone

10116005


Livelli di giacenza
210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Tipo
    k5
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
Cappucci di copertura 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Giallo

10116067


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Tipo
    k5
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
Cappucci di copertura 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Beige

10115831

Fascia di prezzo
0,1284 € - 0,0811 €

Livelli di giacenza
241 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Tipo
    k5
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
Cappucci di copertura 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Beige

10115879

Fascia di prezzo
0,1284 € - 0,0811 €

Livelli di giacenza
53000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Tipo
    k5
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
Cappucci di copertura 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Marrone

10116166

Fascia di prezzo
0,1284 € - 0,0811 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Tipo
    k5
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità