Menu Ricerca

Cappucci di copertura

Disponibile

I tappi di copertura sono utilizzati per nascondere e proteggere le teste di viti o bulloni esposte, fornendo al contempo una finitura estetica. I tappi e le rondelle sono forniti separatamente.Progettati per coprire le teste delle viti e sono ideali per scopi decorativi.Si inseriscono a scatto, proteggono da sporcizia e umidità.Utilizzati in applicazioni medicali e industriali. Materiale: HDPE, Ottone, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Colore: Giallo, Argento, Naturale, Nero, Grigio, Beige, Bianco, Marrone, Verde, Blu, Viola, Rosso, Rosa Codice Serie: SR1811, SR1889

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
190 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore H D Tipo componente Materiale (nome esteso) Tipo Acquista
0,0791 € - 0,1253 € 14086 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
5.2 mm
12.0 mm
Cappuccio
Polietilene ad alta densità
k5
0,1294 € - 0,1796 € 39750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
10.8 mm
Cappuccio
Poliammide 66
3
0,0748 € - 0,1044 € 53500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Marrone
7.5 mm
14.8 mm
Cappuccio
Poliammide 66
k1
12200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Argento
6.2 mm
5.2 mm
Cappuccio per viti in metallo
Ottone
k3
0,0826 € - 0,1312 € 137460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
7.0 mm
Cappuccio
Poliammide 66
3
0,1367 € - 0,1893 € 106757 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
4.0 mm
Cappuccio
Poliammide 66
3
0,082 € - 0,1144 € 26677 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
9.0 mm
14.8 mm
Cappuccio
Poliammide 66
k2
Richiedi il lead time qui
Argento
6.2 mm
5.2 mm
Cappuccio per viti in metallo
Ottone
k3
1160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Argento
6.2 mm
5.2 mm
Cappuccio per viti in metallo
Ottone
k3
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
6.0 mm
10.8 mm
Cappuccio
Poliammide 66
k2
58500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
5.9 mm
10.8 mm
Cappuccio
Poliammide 66
k1
6250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
15.5 mm
24.0 mm
Cappuccio
Poliammide 66
k2
0,0826 € - 0,1312 € 130446 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
7.0 mm
Cappuccio
Poliammide 66
3
0,0561 € - 0,0783 € Richiedi il lead time qui
Bianco
5.9 mm
Cappuccio
Poliammide 66
1
20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
12.0 mm
18.8 mm
Cappuccio
Poliammide 66
k2
0,1294 € - 0,1796 € 6731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
10.8 mm
Cappuccio
Poliammide 66
3
Richiedi il lead time qui
Grigio
10.2 mm
18.8 mm
Cappuccio
Poliammide 66
k1
0,0748 € - 0,1044 € 40570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
8.0 mm
12.8 mm
Cappuccio
Poliammide 66
k2
0,1367 € - 0,1893 € 20250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
4.0 mm
Cappuccio
Poliammide 66
2
0,0561 € - 0,0783 € Richiedi il lead time qui
Nero
5.9 mm
Cappuccio
Poliammide 66
1
  • di 10
Cappucci di copertura M5 12.8 mm 5.2 mm HDPE Grigio

10115824

Fascia di prezzo
0,1253 € - 0,0791 €

Livelli di giacenza
14086 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Tipo
    k5
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
Cappucci di copertura 20.6 mm 10.8 mm Nylon or HDPE Nero

10048344

Fascia di prezzo
0,1796 € - 0,1294 €

Livelli di giacenza
39750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    10.8 mm
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Tipo
    3
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Nero
Cappucci di copertura 14.8 mm 16.5 mm 7.5 mm PA Marrone

10047873

Fascia di prezzo
0,1044 € - 0,0748 €

Livelli di giacenza
53500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.8 mm
  • H
    7.5 mm
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Tipo
    k1
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Cappucci di copertura 5.2 mm 15.0 mm 6.2 mm Ottone Argento

10388778


Livelli di giacenza
12200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Tipo componente
    Cappuccio per viti in metallo
  • Tipo
    k3
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Cappucci di copertura 14.2 mm 7.0 mm Nylon or HDPE Nero

10048269

Fascia di prezzo
0,1312 € - 0,0826 €

Livelli di giacenza
137460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    7.0 mm
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Tipo
    3
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Nero
Cappucci di copertura 12.2 mm 4.0 mm Nylon or HDPE Bianco

10116210

Fascia di prezzo
0,1893 € - 0,1367 €

Livelli di giacenza
106757 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Tipo
    3
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Cappucci di copertura 14.8 mm 16.6 mm 9.0 mm PA Grigio

10048047

Fascia di prezzo
0,1144 € - 0,082 €

Livelli di giacenza
26677 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.8 mm
  • H
    9.0 mm
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Tipo
    k2
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Cappucci di copertura 5.2 mm 25.0 mm 6.2 mm Ottone Argento

10388815


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Tipo componente
    Cappuccio per viti in metallo
  • Tipo
    k3
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Cappucci di copertura 5.2 mm 19.0 mm 6.2 mm Ottone Argento

10388792


Livelli di giacenza
1160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Tipo componente
    Cappuccio per viti in metallo
  • Tipo
    k3
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Cappucci di copertura 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm PA Grigio

10047965


Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Tipo
    k2
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Cappucci di copertura 10.8 mm 12.2 mm 5.9 mm PA Grigio

10047774


Livelli di giacenza
58500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    10.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Tipo
    k1
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Cappucci di copertura 24.0 mm 26.3 mm 15.5 mm PA Grigio

10048139


Livelli di giacenza
6250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    24.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Tipo
    k2
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Cappucci di copertura 14.2 mm 7.0 mm Nylon or HDPE Bianco

10048252

Fascia di prezzo
0,1312 € - 0,0826 €

Livelli di giacenza
130446 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    7.0 mm
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Tipo
    3
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Bianco
Cappucci di copertura 12.2 mm 5.9 mm Nylon or HDPE Bianco

10047781

Fascia di prezzo
0,0783 € - 0,0561 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    5.9 mm
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Tipo
    1
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Bianco
Cappucci di copertura 18.8 mm 21.3 mm 12.0 mm PA Grigio

10048085


Livelli di giacenza
20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Tipo
    k2
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Cappucci di copertura 20.6 mm 10.8 mm Nylon or HDPE Bianco

10048337

Fascia di prezzo
0,1796 € - 0,1294 €

Livelli di giacenza
6731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    10.8 mm
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Tipo
    3
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Bianco
Cappucci di copertura 18.8 mm 20.6 mm 10.2 mm PA Grigio

10047927


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.2 mm
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Tipo
    k1
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Cappucci di copertura 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm PA Grigio

10047996

Fascia di prezzo
0,1044 € - 0,0748 €

Livelli di giacenza
40570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Tipo
    k2
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Cappucci di copertura 12.2 mm 4.0 mm Nylon or HDPE Nero

10116289

Fascia di prezzo
0,1893 € - 0,1367 €

Livelli di giacenza
20250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Tipo
    2
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Cappucci di copertura 12.2 mm 5.9 mm Nylon or HDPE Nero

10047798

Fascia di prezzo
0,0783 € - 0,0561 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    5.9 mm
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Tipo
    1
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Nero