Menu Ricerca

Cappucci di copertura

Disponibile

I tappi di copertura sono utilizzati per nascondere e proteggere le teste di viti o bulloni esposte, fornendo al contempo una finitura estetica. I tappi e le rondelle sono forniti separatamente.Progettati per coprire le teste delle viti e sono ideali per scopi decorativi.Si inseriscono a scatto, proteggono da sporcizia e umidità.Utilizzati in applicazioni medicali e industriali. Materiale: HDPE, Ottone, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Colore: Giallo, Argento, Naturale, Nero, Grigio, Beige, Bianco, Marrone, Verde, Blu, Viola, Rosso, Rosa Codice Serie: SR1811, SR1889

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
189 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore H D Tipo componente Materiale (nome esteso) Tipo Acquista
Richiedi il lead time qui
Rosa
6.0 mm
11.0 mm
Cappuccio
Polietilene ad alta densità
k4
0,0811 € - 0,1284 € 26204 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
5.2 mm
12.0 mm
Cappuccio
Polietilene ad alta densità
k5
0,0811 € - 0,1284 € 69057 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Cappuccio
Polietilene ad alta densità
k5
Richiedi il lead time qui
Blu
6.0 mm
11.0 mm
Cappuccio
Polietilene ad alta densità
k4
0,0766 € - 0,1212 € Richiedi il lead time qui
Beige
6.0 mm
11.0 mm
Cappuccio
Polietilene ad alta densità
k4
0,0811 € - 0,1284 € 44969 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
5.2 mm
12.0 mm
Cappuccio
Polietilene ad alta densità
k5
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
6.0 mm
11.0 mm
Cappuccio
Polietilene ad alta densità
k4
0,0811 € - 0,1284 € 27248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
6.0 mm
11.0 mm
Cappuccio
Polietilene ad alta densità
k4
0,0811 € - 0,1284 € 8086 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
5.2 mm
12.0 mm
Cappuccio
Polietilene ad alta densità
k5
0,141 € - 0,1812 € 57131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Rondella
Poliammide 66
Washer
0,1685 € - 0,2322 € 7674 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
12.8 mm
24.0 mm
Cappuccio
Poliammide 66
k3
0,2209 € - 0,3059 € 9494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Rondella
Poliammide 66
Washer
0,0531 € - 0,074 € 76373 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Rondella
Poliammide 66
Washer
8500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Marrone
10.8 mm
18.8 mm
Cappuccio
Poliammide 66
k3
0,0767 € - 0,107 € 32005 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
8.0 mm
Cappuccio
Poliammide 66
2
0,1327 € - 0,1841 € 63491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
12.0 mm
Cappuccio
Poliammide 66
2
0,1685 € - 0,2322 € 13170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
15.5 mm
Cappuccio
Poliammide 66
2
0,0694 € - 0,1099 € Richiedi il lead time qui
Bianco
6.2 mm
Cappuccio
Poliammide 66
3
0,0694 € - 0,0967 € 114543 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
6.5 mm
Cappuccio
Poliammide 66
1
0,0929 € - 0,1297 € 6017 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
10.2 mm
Cappuccio
Poliammide 66
1
  • di 10
Cappucci di copertura 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Rosa

10115718


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Tipo
    k4
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
Cappucci di copertura 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Grigio

10115770

Fascia di prezzo
0,1284 € - 0,0811 €

Livelli di giacenza
26204 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Tipo
    k5
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
Cappucci di copertura 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Beige

10115800

Fascia di prezzo
0,1284 € - 0,0811 €

Livelli di giacenza
69057 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Tipo
    k5
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
Cappucci di copertura 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Blu

10115664


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Tipo
    k4
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
Cappucci di copertura 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Beige

10115701

Fascia di prezzo
0,1212 € - 0,0766 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Tipo
    k4
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
Cappucci di copertura 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Bianco

10115763

Fascia di prezzo
0,1284 € - 0,0811 €

Livelli di giacenza
44969 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Tipo
    k5
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
Cappucci di copertura 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Rosso

10115688


Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Tipo
    k4
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
Cappucci di copertura 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Grigio

10115725

Fascia di prezzo
0,1284 € - 0,0811 €

Livelli di giacenza
27248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Tipo
    k4
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
Cappucci di copertura M5 12.8 mm 5.2 mm HDPE Grigio

10115824

Fascia di prezzo
0,1284 € - 0,0811 €

Livelli di giacenza
8086 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Tipo
    k5
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
Cappucci di copertura 8.8 mm 10.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10047651

Fascia di prezzo
0,1812 € - 0,141 €

Livelli di giacenza
57131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    5.9 mm
  • Tipo componente
    Rondella
  • Tipo
    Washer
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
Cappucci di copertura 24.0 mm 26.1 mm 12.8 mm PA Grigio

10048351

Fascia di prezzo
0,2322 € - 0,1685 €

Livelli di giacenza
7674 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Tipo
    k3
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Cappucci di copertura 21.0 mm 24.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10047699

Fascia di prezzo
0,3059 € - 0,2209 €

Livelli di giacenza
9494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    11.8 mm
  • Tipo componente
    Rondella
  • Tipo
    Washer
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
Cappucci di copertura 12.8 mm 14.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10047859

Fascia di prezzo
0,074 € - 0,0531 €

Livelli di giacenza
76373 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.4 mm
  • Tipo componente
    Rondella
  • Tipo
    Washer
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
Cappucci di copertura 18.8 mm 20.6 mm 10.8 mm PA Marrone

10048320


Livelli di giacenza
8500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.8 mm
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Tipo
    k3
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Cappucci di copertura 14.2 mm 8.0 mm Nylon or HDPE Bianco

10048016

Fascia di prezzo
0,107 € - 0,0767 €

Livelli di giacenza
32005 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    8.0 mm
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Tipo
    2
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Bianco
Cappucci di copertura 21.3 mm 12.0 mm Nylon or HDPE Bianco

10048092

Fascia di prezzo
0,1841 € - 0,1327 €

Livelli di giacenza
63491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    12.0 mm
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Tipo
    2
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Bianco
Cappucci di copertura 26.3 mm 15.5 mm Nylon or HDPE Nero

10048153

Fascia di prezzo
0,2322 € - 0,1685 €

Livelli di giacenza
13170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    15.5 mm
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Tipo
    2
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Nero
Cappucci di copertura 12.2 mm 6.2 mm Nylon or HDPE Bianco

10048214

Fascia di prezzo
0,1099 € - 0,0694 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    6.2 mm
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Tipo
    3
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Bianco
Cappucci di copertura 14.5 mm 6.5 mm Nylon or HDPE Nero

10047842

Fascia di prezzo
0,0967 € - 0,0694 €

Livelli di giacenza
114543 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    6.5 mm
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Tipo
    1
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Nero
Cappucci di copertura 20.6 mm 10.2 mm Nylon or HDPE Bianco

10047934

Fascia di prezzo
0,1297 € - 0,0929 €

Livelli di giacenza
6017 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    10.2 mm
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Tipo
    1
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Bianco