Menu Ricerca

Cappuccio e tappo conico 59.2 mm 59.4 mm Carta crespa

Questo cappuccio rastremato è realizzato in una miscela di materiali vergini e post-consumo che lo rendono un'opzione riciclabile. Adatto ad applicazioni di verniciatura standard e a polvere, è in grado di resistere a una temperatura operativa fino a 205°C.
Codice articolo Essentra :

10272152

Codice articolo precedente:

491544

473 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
140 - 1399 0,3468 €
1400 - 2799 0,3316 €
2800 + 0,3122 €
Confezione standard: 140

Ordina a multipli di 140

Totale ordine:

48,55 €

140 x 0,3468 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
H 22.1 mm
A 59.2 mm
d2 59.4 mm
Colore Marrone
Materiale Carta crespa
Codice doganale 4823908580

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci