Menu Ricerca

Cappuccio e tappo conico 41.1 mm 42.9 mm Carta crespa

Questo cappuccio rastremato è realizzato in una miscela di materiali vergini e post-consumo che lo rendono un'opzione riciclabile. Adatto ad applicazioni di verniciatura standard e a polvere, è in grado di resistere a una temperatura operativa fino a 205°C.
Codice articolo Essentra :

10272121

Codice articolo precedente:

491541

4260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
300 - 2999 0,2506 €
3000 - 5999 0,2407 €
6000 + 0,2266 €
Confezione standard: 300

Ordina a multipli di 300

Totale ordine:

75,18 €

300 x 0,2506 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
H 21.6 mm
A 41.1 mm
d2 42.9 mm
Colore Marrone
Materiale Carta crespa
Codice doganale 4808400000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci