Menu Ricerca

Cappuccio e tappo conico 33.3 mm 38.6 mm Carta crespa

Questo cappuccio rastremato è realizzato in una miscela di materiali vergini e post-consumo che lo rendono un'opzione riciclabile. Adatto ad applicazioni di verniciatura standard e a polvere, è in grado di resistere a una temperatura operativa fino a 205°C.
Codice articolo Essentra :

10272107

Codice articolo precedente:

491539

330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 + 0,0494 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

9,88 €

200 x 0,0494 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
H 17.8 mm
A 33.3 mm
d2 38.6 mm
Colore Marrone
Materiale Carta crespa
Codice doganale 4808400000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci