Menu Ricerca

Cappuccio e tappo conico 24.1 mm 27.4 mm Carta crespa

Questo cappuccio rastremato è realizzato in una miscela di materiali vergini e post-consumo che lo rendono un'opzione riciclabile. Adatto ad applicazioni di verniciatura standard e a polvere, è in grado di resistere a una temperatura operativa fino a 205°C.
Codice articolo Essentra :

10272084

Codice articolo precedente:

491536

18680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,1476 €
5000 - 9999 0,1408 €
10000 + 0,1328 €
Confezione standard: 4000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

73,80 €

500 x 0,1476 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
H 22.6 mm
A 24.1 mm
d2 27.4 mm
Colore Marrone
Materiale Carta crespa
Codice doganale 4808400000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci