Menu Ricerca

Cappuccio e tappo conico 8.9 mm 10.2 mm Carta crespa

Questo cappuccio rastremato è realizzato in una miscela di materiali vergini e post-consumo che lo rendono un'opzione riciclabile. Adatto ad applicazioni di verniciatura standard e a polvere, è in grado di resistere a una temperatura operativa fino a 205°C.
Codice articolo Essentra :

10272046

Codice articolo precedente:

491530

9181 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,1108 €
2500 - 24999 0,0559 €
25000 - 49999 0,0532 €
50000 + 0,0503 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

27,70 €

250 x 0,1108 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
H 10.2 mm
A 8.9 mm
d2 10.2 mm
Colore Marrone
Materiale Carta crespa
Codice doganale 4808400000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci