Menu Ricerca

Cappuccio coprivite 3/16 2.9 mm 5.0 mm LDPE - PIR Bianco

This push fit screw cap fits securely into the top of the screws, covering the screw head neatly and providing protection from dust and dirt ingress. Used for screws on the veneered chipboard. Made from white LDPE.
Codice articolo Essentra :

20842536

Codice articolo precedente:

20842536

80000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,0142 €
10000 + 0,0101 €
Confezione standard: 10000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

14,20 €

1000 x 0,0142 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 5.0 mm
FH 4.9 mm
ID 2.9 mm
OD 7.5 mm
h 1.0 mm
Dimensioni vite 3/16
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Bianco
Codice doganale 3923509000

Il prodotto 20842536 sostituisce:

Coprivite (ID) LDPE Bianco
Codice articolo Essentra : 10220955
Codice articolo precedente: 1853/WH

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci