Menu Ricerca

Cappuccio coprivite 13/32 8.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Marrone scuro

This push fit screw cap fits securely into the top of the screws, covering the screw head neatly and providing protection from dust and dirt ingress. Used for screws on the veneered chipboard. Made from dark brown LDPE.
Codice articolo Essentra :

20842239

Codice articolo precedente:

20842239

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,077 €
10000 + 0,0693 €
Confezione standard: 10000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

77,00 €

1000 x 0,077 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 10.0 mm
ID 8.0 mm
Dimensioni vite 13/32
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Marrone scuro

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci