Menu Ricerca

Cappuccio coprivite 31/64 10.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Bianco

This push fit screw cap fits securely into the top of screws, covering the screw head neatly and providing protection from dust and dirt ingress. Made from white LDPE.
Codice articolo Essentra :

10072707

Codice articolo precedente:

10908

26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2000 - 19999 0,0754 €
20000 + 0,0538 €
Confezione standard: 20000

Ordina a multipli di 2000

Totale ordine:

150,80 €

2000 x 0,0754 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Bianco
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci