Menu Ricerca

Tappo a rondella per tubi flessibili 11.3 mm (HD) TPE Nero

Il tappo a rondella per tubi flessibili è progettato per essere applicato sull'estremità dei tubi flessibili ed evitare che scivolino sui raccordi. Contribuisce a proteggere da polvere, sporco, raggi UV e altri contaminanti. In TPE/TPV nero.
Codice articolo Essentra :

10178485

Codice articolo precedente:

W8C

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
400 - 3999 0,2194 €
4000 + 0,1659 €
Confezione standard: 4000

Ordina a multipli di 400

Totale ordine:

87,76 €

400 x 0,2194 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 11.3 mm
d2 19.3 mm
H 4.4 mm
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Elastomero termoplastico
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci