Menu Ricerca

Tappo a rondella per tubi flessibili 11.3 mm (HD) LDPE Giallo

Il tappo a rondella per tubi flessibili è progettato per essere applicato sull'estremità dei tubi flessibili ed evitare che scivolino sui raccordi. Contribuisce a proteggere da polvere, sporco, raggi UV e altri contaminanti. Ha un diametro interno compatibile con fori con diametro di 11,3 mm | 0,445 pollici. In LDPE giallo.
Codice articolo Essentra :

10178478

Codice articolo precedente:

W8A

1690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
400 - 3999 1,1168 €
4000 + 0,5318 €
Confezione standard: 4000

Ordina a multipli di 400

Totale ordine:

446,72 €

400 x 1,1168 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 11.3 mm
d2 19.3 mm
H 4.4 mm
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci