Menu Ricerca

Tappo a rondella per tubi flessibili 21.0 mm (HD) LDPE Giallo

Il tappo a rondella per tubi flessibili è progettato per essere applicato sull'estremità dei tubi flessibili ed evitare che scivolino sui raccordi. Contribuisce a proteggere da polvere, sporco, raggi UV e altri contaminanti. Ha un diametro interno compatibile con fori con diametro di 21 mm | 0,828 pollici. In LDPE giallo.
Codice articolo Essentra :

10178416

Codice articolo precedente:

W15A

10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 1,5674 €
5000 + 0,7464 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

783,70 €

500 x 1,5674 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 21 mm
d2 29.6 mm
H 4.4 mm
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci