Menu Ricerca

Cappucci con linguetta di tiro

Disponibile

I cappucci con linguetta di tiro sono progettati per proteggere le applicazioni da contaminazioni e fuoriuscite. Il design della linguetta di tiro offre una maggiore superficie di contatto e richiede una minore forza di presa durante l'installazione e la rimozione.

Le linguette sono particolarmente utili nelle applicazioni che richiedono una rapida rimozione durante i processi meccanici e per questo motivo sono una scelta popolare in diversi settori.

La flessibilità dei materiali utilizzati consente di adattarsi perfettamente alle applicazioni. L'aggiunta della linguetta li rende una scelta essenziale.

  • Progettati per proteggere da contaminazioni e fuoriuscite.
  • Il design flessibile consente di adattarsi a dimensioni leggermente più grandi per un perfetto inserimento.
  • Utilizzati nell'industria alimentare, nelle applicazioni industriali o nelle applicazioni di stoccaggio.
Materiale: EVA, PVC Colore: Giallo, Nero, Rosso Codice Serie: SR6110, SR1066

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
130 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d Colore Materiale Tipo Acquista
0,2152 € - 0,4519 € Richiedi il lead time qui
7.7 mm
Rosso
PVC
2
0,1487 € - 0,2061 € 9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.3 mm
Rosso
PVC
2
0,3257 € - 0,336 € 13500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.8 mm
Rosso
PVC
2
0,3158 € - 0,6543 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.8 mm
Rosso
PVC
2
0,126 € - 0,2679 € 21750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.7 mm
Rosso
PVC
2
0,3937 € - 0,5948 € 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.3 mm
Rosso
PVC
2
0,0843 € - 0,1561 € Richiedi il lead time qui
11.1 mm
Rosso
PVC
2
0,0395 € - 0,3182 € 5300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.5 mm
Rosso
PVC
2
0,4304 € - 0,9039 € 2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
Rosso
PVC
2
0,1572 € - 0,2236 € 69500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.7 mm
Rosso
PVC
2
0,0324 € - 0,3063 € 3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.9 mm
Rosso
PVC
2
0,4076 € - 0,8561 € 119250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.8 mm
Nero
PVC
2
0,2485 € - 0,5219 € 7451 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.7 mm
Rosso
PVC
2
0,0387 € - 0,3569 € Richiedi il lead time qui
11.1 mm
Rosso
PVC
2
10020654 0,2294 € - 0,3955 € 10480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.7 mm
Rosso
PVC
2
0,3866 € - 0,4669 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.2 mm
Rosso
PVC
2
0,4957 € - 0,8179 € 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.8 mm
Rosso
PVC
2
0,0403 € - 0,3777 € 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.4 mm
Rosso
PVC
2
0,3328 € - 0,7703 € 1050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.4 mm
Rosso
PVC
2
10019801 0,0835 € - 0,2028 € 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Nero
PVC
2
  • di 7
Cappuccio con linguetta di tiro 7.7 mm 25.0 mm PVC Rosso

10020647

Fascia di prezzo
0,4519 € - 0,2152 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    7.7 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 9.3 mm 13.0 mm PVC Rosso

10020678

Fascia di prezzo
0,2061 € - 0,1487 €

Livelli di giacenza
9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    9.3 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 10.8 mm 25.0 mm PVC Rosso

10020715

Fascia di prezzo
0,336 € - 0,3257 €

Livelli di giacenza
13500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    10.8 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 18.8 mm 13.0 mm PVC Rosso

10020838

Fascia di prezzo
0,6543 € - 0,3158 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    18.8 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 7.7 mm 13.0 mm PVC Rosso

10020630

Fascia di prezzo
0,2679 € - 0,126 €

Livelli di giacenza
21750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    7.7 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 14.3 mm 25.0 mm PVC Rosso

10020784

Fascia di prezzo
0,5948 € - 0,3937 €

Livelli di giacenza
3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    14.3 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 11.1 mm 25.0 mm PVC Rosso

10020739

Fascia di prezzo
0,1561 € - 0,0843 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    11.1 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 7.5 mm 25.0 mm PVC Rosso

10020623

Fascia di prezzo
0,3182 € - 0,0395 €

Livelli di giacenza
5300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    7.5 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 15.9 mm 25.0 mm PVC Rosso

10020807

Fascia di prezzo
0,9039 € - 0,4304 €

Livelli di giacenza
2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    15.9 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 9.7 mm 13.0 mm PVC Rosso

10020685

Fascia di prezzo
0,2236 € - 0,1572 €

Livelli di giacenza
69500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    9.7 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 11.9 mm 25.0 mm PVC Rosso

10020753

Fascia di prezzo
0,3063 € - 0,0324 €

Livelli di giacenza
3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    11.9 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 18.8 mm 35.0 mm PVC Nero

10112083

Fascia di prezzo
0,8561 € - 0,4076 €

Livelli di giacenza
119250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    18.8 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 9.7 mm 25.0 mm PVC Rosso

10020692

Fascia di prezzo
0,5219 € - 0,2485 €

Livelli di giacenza
7451 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    9.7 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 11.1 mm 13.0 mm PVC Rosso

10020722

Fascia di prezzo
0,3569 € - 0,0387 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    11.1 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 8.7 mm 13.0 mm PVC Rosso

10020654

Fascia di prezzo
0,3955 € - 0,2294 €

Livelli di giacenza
10480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    8.7 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 13.2 mm 25.0 mm PVC Rosso

10020777

Fascia di prezzo
0,4669 € - 0,3866 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    13.2 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 18.8 mm 25.0 mm PVC Rosso

10020845

Fascia di prezzo
0,8179 € - 0,4957 €

Livelli di giacenza
1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    18.8 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 12.4 mm 25.0 mm PVC Rosso

10020760

Fascia di prezzo
0,3777 € - 0,0403 €

Livelli di giacenza
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.4 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 17.4 mm 13.0 mm PVC Rosso

10020814

Fascia di prezzo
0,7703 € - 0,3328 €

Livelli di giacenza
1050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    17.4 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 4.8 mm 13.0 mm PVC Nero

10019801

Fascia di prezzo
0,2028 € - 0,0835 €

Livelli di giacenza
8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    4.8 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2