Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci con linguetta di tiro sono progettati per proteggere le applicazioni da contaminazioni e fuoriuscite. Il design della linguetta di tiro offre una maggiore superficie di contatto e richiede una minore forza di presa durante l'installazione e la rimozione.
Le linguette sono particolarmente utili nelle applicazioni che richiedono una rapida rimozione durante i processi meccanici e per questo motivo sono una scelta popolare in diversi settori.
La flessibilità dei materiali utilizzati consente di adattarsi perfettamente alle applicazioni. L'aggiunta della linguetta li rende una scelta essenziale.
Materiale: EVA, PVC Colore: Giallo, Nero, Rosso Codice Serie: SR6110, SR1066
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Colore | Materiale | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1472 € - 0,3182 € | 34400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.469 in
11.9 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1926 € - 0,4491 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0907 € - 0,5859 € | 629 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.969 in
24.6 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,16 € - 0,273 € | Richiedi il lead time qui |
0.469 in
11.9 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,6585 € - 0,8238 € | Richiedi il lead time qui |
1.126 in
28.6 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1595 € - 1,0112 € | 345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.374 in
34.9 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 1,9856 € - 4,1698 € | 455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.752 in
44.5 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1134 € - 0,2724 € | 570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.295 in
7.5 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3328 € - 0,4134 € | Richiedi il lead time qui |
0.685 in
17.4 mm
|
Nero
|
PVC
|
|
||
| 0,1756 € - 0,336 € | 129500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.425 in
10.8 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3299 € - 0,5472 € | Richiedi il lead time qui |
0.602 in
15.3 mm
|
Nero
|
PVC
|
|
||
| 0,3073 € - 0,5115 € | 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.52 in
13.2 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,16 € - 0,3688 € | 23000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.52 in
13.2 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2832 € - 0,6097 € | 538900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.469 in
11.9 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4249 € - 1,151 € | 8881 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 10020067 | 0,3809 € - 1,0737 € | 103700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.642 in
16.3 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
|
| 0,3937 € - 0,6513 € | 8430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.74 in
18.8 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1855 € - 0,2316 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.469 in
11.9 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3388 € - 0,7114 € | 3987 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
Nero
|
PVC
|
|
||
| 0,2039 € - 0,339 € | 223920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.602 in
15.3 mm
|
Nero
|
PVC