Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci con linguetta di tiro sono progettati per proteggere le applicazioni da contaminazioni e fuoriuscite. Il design della linguetta di tiro offre una maggiore superficie di contatto e richiede una minore forza di presa durante l'installazione e la rimozione.
Le linguette sono particolarmente utili nelle applicazioni che richiedono una rapida rimozione durante i processi meccanici e per questo motivo sono una scelta popolare in diversi settori.
La flessibilità dei materiali utilizzati consente di adattarsi perfettamente alle applicazioni. L'aggiunta della linguetta li rende una scelta essenziale.
Materiale: EVA, PVC Colore: Giallo, Nero, Rosso Codice Serie: SR6110, SR1066
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Colore | Materiale | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1484 € - 1,5585 € | 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.126 in
28.6 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 1,4871 € - 2,1771 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.626 in
41.3 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2294 € - 0,3152 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.343 in
8.7 mm
|
Nero
|
PVC
|
|
||
| 0,3583 € - 0,4342 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.382 in
9.7 mm
|
Nero
|
PVC
|
|
||
| 0,5339 € - 0,8601 € | 75500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 1,3327 € - 1,4098 € | 1960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.228 in
31.2 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 1,2024 € - 2,0522 € | 5600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1397 € - 0,2305 € | 83000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.425 in
10.8 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0882 € - 0,1903 € | Richiedi il lead time qui |
0.24 in
6.1 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1028 € - 0,2432 € | 8360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 1,0764 € - 1,8321 € | 11795 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.374 in
34.9 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5566 € - 0,7316 € | 37081 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5679 € - 0,6602 € | 21000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.937 in
23.8 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 1,7773 € - 3,7324 € | 19040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.752 in
44.5 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1806 € - 1,154 € | 665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4304 € - 0,9039 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0843 € - 0,1561 € | Richiedi il lead time qui |
0.437 in
11.1 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3158 € - 0,6543 € | 4750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.74 in
18.8 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1487 € - 0,2061 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.366 in
9.3 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3696 € - 0,7703 € | 4200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.685 in
17.4 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2