Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci con linguetta di tiro sono progettati per proteggere le applicazioni da contaminazioni e fuoriuscite. Il design della linguetta di tiro offre una maggiore superficie di contatto e richiede una minore forza di presa durante l'installazione e la rimozione.
Le linguette sono particolarmente utili nelle applicazioni che richiedono una rapida rimozione durante i processi meccanici e per questo motivo sono una scelta popolare in diversi settori.
La flessibilità dei materiali utilizzati consente di adattarsi perfettamente alle applicazioni. L'aggiunta della linguetta li rende una scelta essenziale.
Materiale: EVA, PVC Colore: Giallo, Nero, Rosso Codice Serie: SR6110, SR1066
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Colore | Materiale | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1515 € - 0,2189 € | 164362 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.488 in
12.4 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1008 € - 0,1659 € | 126311 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.303 in
7.7 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0725 € - 0,1612 € | 24443 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.209 in
5.3 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0907 € - 0,5859 € | 629 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.969 in
24.6 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3342 € - 0,3658 € | 23900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,7209 € - 0,8238 € | 1020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.126 in
28.6 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2308 € - 0,3955 € | 11244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.343 in
8.7 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4433 € - 0,4758 € | 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
|
||
| 0,3299 € - 0,5472 € | 410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.602 in
15.3 mm
|
Nero
|
PVC
|
|
||
| 0,3328 € - 0,4134 € | Richiedi il lead time qui |
0.685 in
17.4 mm
|
Nero
|
PVC
|
|
||
| 0,2407 € - 0,574 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
|
||
| 0,4588 € - 0,5234 € | 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.988 in
25.1 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1806 € - 1,154 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 1,0608 € - 2,2931 € | 1227 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.228 in
31.2 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 1,0553 € - 2,2161 € | 6260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.374 in
34.9 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 1,7773 € - 3,7324 € | 19040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.752 in
44.5 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1806 € - 1,154 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 2,1939 € - 4,6072 € | 1910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0403 € - 0,3777 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.488 in
12.4 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3328 € - 0,7703 € | Richiedi il lead time qui |
0.685 in
17.4 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2