Menu Ricerca

Cappucci con linguetta di tiro

Disponibile

I cappucci con linguetta di tiro sono progettati per proteggere le applicazioni da contaminazioni e fuoriuscite. Il design della linguetta di tiro offre una maggiore superficie di contatto e richiede una minore forza di presa durante l'installazione e la rimozione.

Le linguette sono particolarmente utili nelle applicazioni che richiedono una rapida rimozione durante i processi meccanici e per questo motivo sono una scelta popolare in diversi settori.

La flessibilità dei materiali utilizzati consente di adattarsi perfettamente alle applicazioni. L'aggiunta della linguetta li rende una scelta essenziale.

  • Progettati per proteggere da contaminazioni e fuoriuscite.
  • Il design flessibile consente di adattarsi a dimensioni leggermente più grandi per un perfetto inserimento.
  • Utilizzati nell'industria alimentare, nelle applicazioni industriali o nelle applicazioni di stoccaggio.
Materiale: EVA, PVC Colore: Giallo, Nero, Rosso Codice Serie: SR6110, SR1066

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
130 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d Colore Materiale Tipo Acquista
0,1515 € - 0,2189 € 164362 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.4 mm
Nero
PVC
2
0,1008 € - 0,1659 € 126311 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.7 mm
Nero
PVC
2
0,0725 € - 0,1612 € 19500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.3 mm
Nero
PVC
2
0,0907 € - 0,5859 € 629 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.6 mm
Nero
PVC
2
0,3342 € - 0,3658 € 16400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
Rosso
PVC
2
0,7209 € - 0,8238 € 1020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.6 mm
Nero
PVC
2
0,2308 € - 0,3955 € 11244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.7 mm
Rosso
PVC
2
0,4433 € - 0,4758 € 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
Nero
PVC
0,3299 € - 0,5472 € 410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.3 mm
Nero
PVC
0,3328 € - 0,4134 € Richiedi il lead time qui
17.4 mm
Nero
PVC
0,2407 € - 0,574 € 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
Nero
PVC
0,4588 € - 0,5234 € 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.1 mm
Nero
PVC
2
0,1806 € - 1,154 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
Nero
PVC
2
1,0608 € - 2,2931 € Richiedi il lead time qui
31.2 mm
Nero
PVC
2
1,0553 € - 2,2161 € 6260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.9 mm
Nero
PVC
2
1,7773 € - 3,7324 € 19040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.5 mm
Nero
PVC
2
0,1806 € - 1,154 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
Nero
PVC
2
2,1939 € - 4,6072 € 1910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.8 mm
Nero
PVC
2
0,0403 € - 0,3777 € 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.4 mm
Rosso
PVC
2
0,3328 € - 0,7703 € Richiedi il lead time qui
17.4 mm
Rosso
PVC
2
  • di 7
Cappuccio con linguetta di tiro 12.4 mm 13.0 mm PVC Nero

10019979

Fascia di prezzo
0,2189 € - 0,1515 €

Livelli di giacenza
164362 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.4 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 7.7 mm 13.0 mm PVC Nero

10019849

Fascia di prezzo
0,1659 € - 0,1008 €

Livelli di giacenza
126311 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    7.7 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 5.3 mm 13.0 mm PVC Nero

10019818

Fascia di prezzo
0,1612 € - 0,0725 €

Livelli di giacenza
19500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    5.3 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 24.6 mm 13.0 mm PVC Nero

10020173

Fascia di prezzo
0,5859 € - 0,0907 €

Livelli di giacenza
629 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    24.6 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 20.0 mm 13.0 mm PVC Rosso

10020852

Fascia di prezzo
0,3658 € - 0,3342 €

Livelli di giacenza
16400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 28.6 mm 38.0 mm PVC Nero

10020227

Fascia di prezzo
0,8238 € - 0,7209 €

Livelli di giacenza
1020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    28.6 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 8.7 mm 25.0 mm PVC Rosso

10020661

Fascia di prezzo
0,3955 € - 0,2308 €

Livelli di giacenza
11244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    8.7 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 22.0 mm 25.0 mm PVC Nero

10020159

Fascia di prezzo
0,4758 € - 0,4433 €

Livelli di giacenza
2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    22.0 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio con linguetta di tiro 15.3 mm 25.0 mm PVC Nero

10020036

Fascia di prezzo
0,5472 € - 0,3299 €

Livelli di giacenza
410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    15.3 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio con linguetta di tiro 17.4 mm 13.0 mm PVC Nero

10020074

Fascia di prezzo
0,4134 € - 0,3328 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    17.4 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio con linguetta di tiro 20.0 mm 13.0 mm PVC Nero

10020111

Fascia di prezzo
0,574 € - 0,2407 €

Livelli di giacenza
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Codice doganale
    3926300090
Cappuccio con linguetta di tiro 25.1 mm 25.0 mm PVC Nero

10020197

Fascia di prezzo
0,5234 € - 0,4588 €

Livelli di giacenza
2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    25.1 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 38.1 mm 38.0 mm PVC Nero

10020265

Fascia di prezzo
1,154 € - 0,1806 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    38.1 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 31.2 mm 38.0 mm PVC Nero

10020234

Fascia di prezzo
2,2931 € - 1,0608 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    31.2 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 34.9 mm 25.0 mm PVC Nero

10020241

Fascia di prezzo
2,2161 € - 1,0553 €

Livelli di giacenza
6260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    34.9 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 44.5 mm 38.0 mm PVC Nero

10020289

Fascia di prezzo
3,7324 € - 1,7773 €

Livelli di giacenza
19040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    44.5 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 38.1 mm 50.0 mm PVC Nero

10020272

Fascia di prezzo
1,154 € - 0,1806 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    38.1 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 50.8 mm 50.0 mm PVC Nero

10020302

Fascia di prezzo
4,6072 € - 2,1939 €

Livelli di giacenza
1910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    50.8 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 12.4 mm 25.0 mm PVC Rosso

10020760

Fascia di prezzo
0,3777 € - 0,0403 €

Livelli di giacenza
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.4 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 17.4 mm 13.0 mm PVC Rosso

10020814

Fascia di prezzo
0,7703 € - 0,3328 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    17.4 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2