I cappucci con linguetta di tiro sono progettati per proteggere le applicazioni da contaminazioni e fuoriuscite. Il design della linguetta di tiro offre una maggiore superficie di contatto e richiede una minore forza di presa durante l'installazione e la rimozione.
Le linguette sono particolarmente utili nelle applicazioni che richiedono una rapida rimozione durante i processi meccanici e per questo motivo sono una scelta popolare in diversi settori.
La flessibilità dei materiali utilizzati consente di adattarsi perfettamente alle applicazioni. L'aggiunta della linguetta li rende una scelta essenziale.
Materiale: EVA, PVC Colore: Giallo, Nero, Rosso Codice Serie: SR6110, SR1066
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Colore | Materiale | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1472 € - 0,3182 € | 39400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.469 in
11.9 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1926 € - 0,4491 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,16 € - 0,273 € | Richiedi il lead time qui |
0.469 in
11.9 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2039 € - 0,339 € | 223920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.602 in
15.3 mm
|
Nero
|
PVC
|
|
||
| 10020067 | 0,3809 € - 1,0737 € | 103700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.642 in
16.3 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
|
| 0,0907 € - 0,5859 € | 629 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.969 in
24.6 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3388 € - 0,7114 € | 16400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
Nero
|
PVC
|
|
||
| 0,2648 € - 0,574 € | 8868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,16 € - 0,3688 € | Richiedi il lead time qui |
0.52 in
13.2 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3696 € - 0,4193 € | 16500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.685 in
17.4 mm
|
Nero
|
PVC
|
|
||
| 0,2237 € - 0,3807 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.642 in
16.3 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2506 € - 0,4134 € | Richiedi il lead time qui |
0.74 in
18.8 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3866 € - 0,4669 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.52 in
13.2 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4263 € - 0,7747 € | 4541 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.469 in
11.9 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,245 € - 0,4461 € | 2994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4985 € - 0,905 € | 361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.563 in
14.3 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2294 € - 0,4178 € | Richiedi il lead time qui |
0.142 in
3.6 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3441 € - 0,626 € | Richiedi il lead time qui |
0.366 in
9.3 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,524 € - 0,9531 € | Richiedi il lead time qui |
0.642 in
16.3 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,8781 € - 1,5862 € | Richiedi il lead time qui |
0.969 in
24.6 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare