Menu Ricerca

Cappucci con linguetta di tiro

Disponibile

I cappucci con linguetta di tiro sono progettati per proteggere le applicazioni da contaminazioni e fuoriuscite. Il design della linguetta di tiro offre una maggiore superficie di contatto e richiede una minore forza di presa durante l'installazione e la rimozione.

Le linguette sono particolarmente utili nelle applicazioni che richiedono una rapida rimozione durante i processi meccanici e per questo motivo sono una scelta popolare in diversi settori.

La flessibilità dei materiali utilizzati consente di adattarsi perfettamente alle applicazioni. L'aggiunta della linguetta li rende una scelta essenziale.

  • Progettati per proteggere da contaminazioni e fuoriuscite.
  • Il design flessibile consente di adattarsi a dimensioni leggermente più grandi per un perfetto inserimento.
  • Utilizzati nell'industria alimentare, nelle applicazioni industriali o nelle applicazioni di stoccaggio.
Materiale: EVA, PVC Colore: Giallo, Nero, Rosso Codice Serie: SR6110, SR1066

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri 1 Filtro
Image
Type 2
114 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d Colore Materiale Tipo Acquista
0,7209 € - 0,8238 € 1020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.6 mm
Nero
PVC
2
0,1806 € - 1,154 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
Nero
PVC
2
0,4178 € - 0,6483 € 72800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.3 mm
Rosso
PVC
2
1,3511 € - 3,0635 € 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.8 mm
Nero
PVC
2
2,1939 € - 4,6072 € 2110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.8 mm
Nero
PVC
2
0,1515 € - 0,2189 € 156362 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.4 mm
Nero
PVC
2
0,3144 € - 0,5175 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.3 mm
Nero
PVC
2
0,2237 € - 0,3807 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.3 mm
Nero
PVC
2
0,2648 € - 0,574 € 8868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.6 mm
Nero
PVC
2
0,2506 € - 0,4134 € Richiedi il lead time qui
18.8 mm
Nero
PVC
2
0,2832 € - 0,6097 € 562900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.9 mm
Nero
PVC
2
0,1926 € - 0,4491 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
Nero
PVC
2
0,1472 € - 0,3182 € 39400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.9 mm
Nero
PVC
2
0,16 € - 0,273 € Richiedi il lead time qui
11.9 mm
Nero
PVC
2
0,3299 € - 0,5472 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.3 mm
Nero
PVC
0,3696 € - 0,4193 € 10729 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.4 mm
Nero
PVC
0,1595 € - 1,0112 € 345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.9 mm
Nero
PVC
2
0,3824 € - 1,151 € 55250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
Nero
PVC
0,3073 € - 0,5115 € 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.2 mm
Nero
PVC
2
0,0907 € - 0,5859 € 629 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.6 mm
Nero
PVC
2
  • di 6
Cappuccio con linguetta di tiro 28.6 mm 38.0 mm PVC Nero

10020227

Fascia di prezzo
0,8238 € - 0,7209 €

Livelli di giacenza
1020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    28.6 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 38.1 mm 38.0 mm PVC Nero

10020265

Fascia di prezzo
1,154 € - 0,1806 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    38.1 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 15.3 mm 25.0 mm PVC Rosso

10020791

Fascia di prezzo
0,6483 € - 0,4178 €

Livelli di giacenza
72800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    15.3 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 40.8 mm 38.0 mm PVC Nero

10162927

Fascia di prezzo
3,0635 € - 1,3511 €

Livelli di giacenza
38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    40.8 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 50.8 mm 50.0 mm PVC Nero

10020302

Fascia di prezzo
4,6072 € - 2,1939 €

Livelli di giacenza
2110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    50.8 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 12.4 mm 13.0 mm PVC Nero

10019979

Fascia di prezzo
0,2189 € - 0,1515 €

Livelli di giacenza
156362 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.4 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 14.3 mm 25.0 mm PVC Nero

10020012

Fascia di prezzo
0,5175 € - 0,3144 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    14.3 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 16.3 mm 13.0 mm PVC Nero

10020050

Fascia di prezzo
0,3807 € - 0,2237 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    16.3 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 20.6 mm 13.0 mm PVC Nero

10020135

Fascia di prezzo
0,574 € - 0,2648 €

Livelli di giacenza
8868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.6 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 18.8 mm 13.0 mm PVC Nero

10020098

Fascia di prezzo
0,4134 € - 0,2506 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    18.8 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 11.9 mm 25.0 mm PVC Nero

10019962

Fascia di prezzo
0,6097 € - 0,2832 €

Livelli di giacenza
562900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    11.9 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 11.1 mm 25.0 mm PVC Nero

10019948

Fascia di prezzo
0,4491 € - 0,1926 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    11.1 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 11.9 mm 13.0 mm PVC Nero

10019955

Fascia di prezzo
0,3182 € - 0,1472 €

Livelli di giacenza
39400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    11.9 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 11.9 mm 25.0 mm PVC Nero

10019986

Fascia di prezzo
0,273 € - 0,16 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    11.9 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 15.3 mm 25.0 mm PVC Nero

10020036

Fascia di prezzo
0,5472 € - 0,3299 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    15.3 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio con linguetta di tiro 17.4 mm 25.0 mm PVC Nero

10020081

Fascia di prezzo
0,4193 € - 0,3696 €

Livelli di giacenza
10729 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    17.4 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio con linguetta di tiro 34.9 mm 38.0 mm PVC Nero

10020258

Fascia di prezzo
1,0112 € - 0,1595 €

Livelli di giacenza
345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    34.9 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 20.0 mm 25.0 mm PVC Nero

10020128

Fascia di prezzo
1,151 € - 0,3824 €

Livelli di giacenza
55250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio con linguetta di tiro 13.2 mm 25.0 mm PVC Nero

10020005

Fascia di prezzo
0,5115 € - 0,3073 €

Livelli di giacenza
1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    13.2 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 24.6 mm 13.0 mm PVC Nero

10020173

Fascia di prezzo
0,5859 € - 0,0907 €

Livelli di giacenza
629 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    24.6 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2