Menu Ricerca

Cappuccio con linguetta di tiro 18.0 mm 20.0 mm EVA Giallo

Yellow EVA Pull Tab Caps integral design makes the Cap easy to apply and remove. It protects applications from contaminations and spillages. Used in industrial or storage applications.
Codice articolo Essentra :

20785765

Codice articolo precedente:

20785765

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0914 €
5000 + 0,0822 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

91,40 €

1000 x 0,0914 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 18.0 mm
Temperatura massima 200 °C
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Copolimero EVA
Tipo 1
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci