Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci con linguetta a strappo si installano e si rimuovono facilmente in varie applicazioni, compresi i tubi e le condutture idrauliche essenziali. Offrono protezione contro danni, sporcizia, umidità e altri tipi di intrusioni. Adatti a una varietà di applicazioni e filettature.
Materiale: LDPE Colore: Naturale, Blu, Giallo, Nero Codice Serie: SR1022, SR1033
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filettatura | Colore | h | Filettatura standard | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3413 € - 0,7703 € | 283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Blu
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0726 € - 0,1501 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14 in
|
Blu
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1083 € - 0,2006 € | 5980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Blu
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1141 € - 0,2474 € | 88200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Blu
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,422 € - 0,8744 € | Richiedi il lead time qui |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Blu
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0395 € - 0,1222 € | 19143 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Blu
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0522 € - 0,1073 € | 12008 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Blu
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,5226 € - 1,0737 € | 2360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Naturale
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0422 € - 0,0874 € | 69850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Naturale
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0651 € - 0,1412 € | 2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Naturale
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2351 € - 0,5145 € | 17400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
Blu
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,2818 € - 0,5799 € | 22800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Naturale
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1964 € - 0,275 € | 5880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Blu
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1199 € - 0,2474 € | 5200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Naturale
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,068 € - 0,0952 € | 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Naturale
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,058 € - 0,1195 € | Richiedi il lead time qui |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Blu
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1036 € - 0,2204 € | 31500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
Giallo
|
0.937 in
23.8 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,06 € - 0,1293 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Giallo
|
0.555 in
14.1 mm
|
Metrico
|
1
|
||
| 0,0706 € - 0,1519 € | 2200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-19 in
|
Giallo
|
0.472 in
12.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0654 € - 0,1397 € | Richiedi il lead time qui |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19 in
|
Giallo
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
1