Menu Ricerca

Cappucci con linguetta a strappo

Disponibile

I cappucci con linguetta a strappo si installano e si rimuovono facilmente in varie applicazioni, compresi i tubi e le condutture idrauliche essenziali. Offrono protezione contro danni, sporcizia, umidità e altri tipi di intrusioni. Adatti a una varietà di applicazioni e filettature.

  • Cappucci a montaggio e rilascio rapidi.
  • Design semplice con linguetta a strappo.
  • Soluzione versatile di cappuccio, ideale per numerose applicazioni.
  • Protezione per filettature UNF/JIC o NPT.
Materiale: LDPE Colore: Naturale, Blu, Giallo, Nero Codice Serie: SR1022, SR1033

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
77 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d Dimensioni filettatura Colore h Filettatura standard Tipo Acquista
0,3413 € - 0,7703 € 283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
42.4 mm
1-11/16-12 in
Blu
21.0 mm
JIC
1
0,0726 € - 0,1501 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
#1-14 in
Blu
16.5 mm
JIC
2
0,1083 € - 0,2006 € 5980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.8 mm
1-3/16-12
Blu
19.1 mm
JIC
2
0,1141 € - 0,2474 € 88200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.4 mm
1-7/16-12
Blu
19.1 mm
JIC
2
0,422 € - 0,8744 € Richiedi il lead time qui
47.5 mm
1-7/8-12 in
Blu
24.1 mm
JIC
2
0,0395 € - 0,1222 € 19143 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.3 mm
3/8-24
Blu
11.1 mm
JIC
2
0,0522 € - 0,1073 € 12008 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.5 mm
1/2-20
Blu
11.7 mm
JIC
2
0,5226 € - 1,0737 € 2360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.7 mm
2-1/2-12 in
Naturale
30.5 mm
JIC
2
0,0422 € - 0,0874 € 69850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
7/16-20
Naturale
11.7 mm
JIC
2
0,0651 € - 0,1412 € 2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.4 mm
13/16-16 in
Naturale
14.2 mm
JIC
2
0,2351 € - 0,5145 € 17400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.9 mm
1-1/2 in
Blu
21.6 mm
NPT
2
0,2818 € - 0,5799 € 22800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
42.4 mm
1-11/16-12
Naturale
21.0 mm
JIC
2
0,1964 € - 0,275 € 5880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
42.4 mm
1-11/16-12
Blu
21.0 mm
JIC
2
0,1199 € - 0,2474 € 5200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.4 mm
1-7/16-12
Naturale
19.1 mm
JIC
2
0,068 € - 0,0952 € 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
9/16-18
Naturale
12.1 mm
JIC
2
0,058 € - 0,1195 € Richiedi il lead time qui
17.2 mm
11/16-16
Blu
12.1 mm
JIC
2
0,1036 € - 0,2204 € 34394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.3 mm
3/4-19 in
Giallo
23.8 mm
GAS
1
0,06 € - 0,1293 € 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
M14
Giallo
14.1 mm
Metrico
1
0,0706 € - 0,1519 € 2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
3/8-19 in
Giallo
12.0 mm
GAS
1
0,0654 € - 0,1397 € Richiedi il lead time qui
13.0 mm
1/4-19 in
Giallo
11.0 mm
GAS
1
  • di 4
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura UNF, Filettatura JIC 42.4 mm LDPE Blu

10092255

Fascia di prezzo
0,7703 € - 0,3413 €

Livelli di giacenza
283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-11/16-12 in
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio con linguetta a strappo 25.04 mm LDPE Blu

10177372

Fascia di prezzo
0,1501 € - 0,0726 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    #1-14 in
  • Filettatura standard
    SAE
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio con linguetta a strappo 29.77 mm LDPE Blu

10177419

Fascia di prezzo
0,2006 € - 0,1083 €

Livelli di giacenza
5980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-3/16-12
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo 36.37 mm LDPE Blu

10177457

Fascia di prezzo
0,2474 € - 0,1141 €

Livelli di giacenza
88200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-7/16-12
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo 47.52 mm LDPE Blu

10177518

Fascia di prezzo
0,8744 € - 0,422 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-7/8-12 in
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo 9.25 mm LDPE Blu

10177532

Fascia di prezzo
0,1222 € - 0,0395 €

Livelli di giacenza
19143 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/8-24
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo 12.45 mm LDPE Blu

10177594

Fascia di prezzo
0,1073 € - 0,0522 €

Livelli di giacenza
12008 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2-20
  • Filettatura standard
    SAE
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio con linguetta a strappo 63.27 mm LDPE Naturale

10177563

Fascia di prezzo
1,0737 € - 0,5226 €

Livelli di giacenza
2360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    2-1/2-12 in
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo 11.0 mm LDPE Naturale

10177587

Fascia di prezzo
0,0874 € - 0,0422 €

Livelli di giacenza
69850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/16-20
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo 20.37 mm LDPE Naturale

10177686

Fascia di prezzo
0,1412 € - 0,0651 €

Livelli di giacenza
2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    13/16-16 in
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura NPT 47.85 mm LDPE Blu

10178492

Fascia di prezzo
0,5145 € - 0,2351 €

Livelli di giacenza
17400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-1/2 in
  • Filettatura standard
    NPT
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo 42.37 mm LDPE Naturale

10177501

Fascia di prezzo
0,5799 € - 0,2818 €

Livelli di giacenza
22800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-11/16-12
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo 42.37 mm LDPE Blu

10177495

Fascia di prezzo
0,275 € - 0,1964 €

Livelli di giacenza
5880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-11/16-12
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo 36.37 mm LDPE Naturale

10177464

Fascia di prezzo
0,2474 € - 0,1199 €

Livelli di giacenza
5200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-7/16-12
  • Filettatura standard
    SAE
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio con linguetta a strappo 14.0 mm LDPE Naturale

10177624

Fascia di prezzo
0,0952 € - 0,068 €

Livelli di giacenza
1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    9/16-18
  • Filettatura standard
    SAE
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio con linguetta a strappo 17.15 mm LDPE Blu

10177631

Fascia di prezzo
0,1195 € - 0,058 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    11/16-16
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo Filettature BSP, Filetti gas 26.3 mm LDPE Giallo

10071816

Fascia di prezzo
0,2204 € - 0,1036 €

Livelli di giacenza
34394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4-19 in
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    GAS
Cappuccio con linguetta a strappo 14.0 mm LDPE Giallo

10072462

Fascia di prezzo
0,1293 € - 0,06 €

Livelli di giacenza
10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M14
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo Filettature BSP, Filetti gas 16.0 mm LDPE Giallo

10071120

Fascia di prezzo
0,1519 € - 0,0706 €

Livelli di giacenza
2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/8-19 in
  • Filettatura standard
    GAS
  • Filettatura standard
    BSP
Cappuccio con linguetta a strappo Filettature BSP, Filetti gas 13.0 mm LDPE Giallo

10070598

Fascia di prezzo
0,1397 € - 0,0654 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/4-19 in
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    GAS