I cappucci con linguetta a strappo si installano e si rimuovono facilmente in varie applicazioni, compresi i tubi e le condutture idrauliche essenziali. Offrono protezione contro danni, sporcizia, umidità e altri tipi di intrusioni. Adatti a una varietà di applicazioni e filettature.
Materiale: LDPE Colore: Naturale, Blu, Giallo, Nero Codice Serie: SR1022, SR1033
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filettatura | Colore | h | Filettatura standard | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0566 € - 0,1189 € | 9870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Giallo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrico
|
1
|
||
| 0,0873 € - 0,1986 € | Richiedi il lead time qui |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Giallo
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metrico
|
1
|
||
| 0,0814 € - 0,1745 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Giallo
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrico
|
1
|
||
| 0,0855 € - 0,1814 € | 16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-19 in
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0706 € - 0,1519 € | 27700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-19 in
|
Giallo
|
0.472 in
12.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,1036 € - 0,2204 € | 39000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
Giallo
|
0.937 in
23.8 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,06 € - 0,1293 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Giallo
|
0.555 in
14.1 mm
|
Metrico
|
1
|
||
| 0,0422 € - 0,0874 € | 69850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Naturale
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0684 € - 0,1412 € | 102200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4 in
|
Blu
|
0.63 in
16.0 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,1883 € - 0,3866 € | 27583 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
Blu
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0515 € - 0,0515 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Naturale
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
| 0,0515 € - 0,1064 € | 2949 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2 in
|
Blu
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,058 € - 0,1195 € | Richiedi il lead time qui |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Blu
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0651 € - 0,1412 € | 2790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Blu
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0441 € - 0,0904 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8 in
|
Blu
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0651 € - 0,1412 € | 2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Naturale
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0522 € - 0,1073 € | 12008 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Blu
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,068 € - 0,0952 € | 65650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Blu
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0395 € - 0,1222 € | 19143 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Blu
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0583 € - 0,1264 € | 4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16 in
|
Blu
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare