Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci con linguetta a strappo si installano e si rimuovono facilmente in varie applicazioni, compresi i tubi e le condutture idrauliche essenziali. Offrono protezione contro danni, sporcizia, umidità e altri tipi di intrusioni. Adatti a una varietà di applicazioni e filettature.
Materiale: LDPE Colore: Naturale, Blu, Giallo, Nero Codice Serie: SR1022, SR1033
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filettatura | Colore | h | Filettatura standard | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,068 € - 0,0952 € | 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Naturale
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0677 € - 0,0944 € | 1359 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.516 in
13.1 mm
|
|
Naturale
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,1614 € - 0,2237 € | 6627 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.846 in
21.5 mm
|
|
Naturale
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,1614 € - 0,2237 € | 3738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Naturale
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,0441 € - 0,0904 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8 in
|
Blu
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,4971 € - 1,0737 € | 787 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Blu
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,422 € - 0,8744 € | 7440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Naturale
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0395 € - 0,0817 € | 16250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Naturale
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0783 € - 0,1614 € | 40900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Naturale
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,422 € - 0,8744 € | Richiedi il lead time qui |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Blu
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0395 € - 0,1222 € | 19143 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Blu
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0522 € - 0,1073 € | 12008 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Blu
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,3413 € - 0,7703 € | 283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Blu
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0726 € - 0,1501 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14 in
|
Blu
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0515 € - 0,1064 € | 2949 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2 in
|
Blu
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,1094 € - 0,2254 € | 112325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.307 in
33.2 mm
|
1 in
|
Blu
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,1883 € - 0,3866 € | 1560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
Blu
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,2223 € - 0,4078 € | Richiedi il lead time qui |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Naturale
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
| 0,2818 € - 0,5799 € | 22800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Naturale
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,5226 € - 1,0737 € | 2360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Naturale
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2