Menu Ricerca

Cappucci con linguetta a strappo

Disponibile

I cappucci con linguetta a strappo si installano e si rimuovono facilmente in varie applicazioni, compresi i tubi e le condutture idrauliche essenziali. Offrono protezione contro danni, sporcizia, umidità e altri tipi di intrusioni. Adatti a una varietà di applicazioni e filettature.

  • Cappucci a montaggio e rilascio rapidi.
  • Design semplice con linguetta a strappo.
  • Soluzione versatile di cappuccio, ideale per numerose applicazioni.
  • Protezione per filettature UNF/JIC o NPT.
Materiale: LDPE Colore: Naturale, Blu, Giallo, Nero Codice Serie: SR1022, SR1033

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
77 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d Dimensioni filettatura Colore h Filettatura standard Tipo Acquista
0,068 € - 0,0952 € 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
9/16-18
Naturale
12.1 mm
JIC
2
0,0677 € - 0,0944 € 1359 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.1 mm
Naturale
13.4 mm
1
0,1614 € - 0,2237 € 6627 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.5 mm
Naturale
14.9 mm
1
0,1614 € - 0,2237 € 3738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.1 mm
Naturale
14.9 mm
1
0,0441 € - 0,0904 € 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.9 mm
3/8 in
Blu
12.5 mm
NPT
2
0,4971 € - 1,0737 € 787 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.7 mm
2-1/2-12 in
Blu
30.5 mm
JIC
2
0,422 € - 0,8744 € 7440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.5 mm
1-7/8-12 in
Naturale
24.1 mm
JIC
2
0,0395 € - 0,0817 € 16250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.3 mm
3/8-24
Naturale
11.1 mm
JIC
2
0,0783 € - 0,1614 € 40900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.5 mm
1/2-20
Naturale
11.7 mm
JIC
2
0,422 € - 0,8744 € Richiedi il lead time qui
47.5 mm
1-7/8-12 in
Blu
24.1 mm
JIC
2
0,0395 € - 0,1222 € 19143 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.3 mm
3/8-24
Blu
11.1 mm
JIC
2
0,0522 € - 0,1073 € 12008 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.5 mm
1/2-20
Blu
11.7 mm
JIC
2
0,3413 € - 0,7703 € 283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
42.4 mm
1-11/16-12 in
Blu
21.0 mm
JIC
1
0,0726 € - 0,1501 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
#1-14 in
Blu
16.5 mm
JIC
2
0,0515 € - 0,1064 € 2949 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.8 mm
1/2 in
Blu
16.3 mm
NPT
2
0,1094 € - 0,2254 € 112325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.2 mm
1 in
Blu
19.9 mm
NPT
2
0,1883 € - 0,3866 € 4680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
41.7 mm
1-1/4 in
Blu
21.3 mm
NPT
2
0,2223 € - 0,4078 € Richiedi il lead time qui
33.4 mm
Naturale
22.8 mm
1
0,2818 € - 0,5799 € 22800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
42.4 mm
1-11/16-12
Naturale
21.0 mm
JIC
2
0,5226 € - 1,0737 € 2360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.7 mm
2-1/2-12 in
Naturale
30.5 mm
JIC
2
  • di 4
Cappuccio con linguetta a strappo 14.0 mm LDPE Naturale

10177624

Fascia di prezzo
0,0952 € - 0,068 €

Livelli di giacenza
1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    9/16-18
  • Filettatura standard
    SAE
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio con linguetta a strappo 13.1 mm 13.4 mm LDPE Naturale

10325193

Fascia di prezzo
0,0944 € - 0,0677 €

Livelli di giacenza
1359 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
Cappuccio con linguetta a strappo 21.5 mm 14.9 mm LDPE Naturale

10325230

Fascia di prezzo
0,2237 € - 0,1614 €

Livelli di giacenza
6627 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
Cappuccio con linguetta a strappo 21.1 mm 14.9 mm LDPE Naturale

10325223

Fascia di prezzo
0,2237 € - 0,1614 €

Livelli di giacenza
3738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura NPT 16.89 mm LDPE Blu

10178577

Fascia di prezzo
0,0904 € - 0,0441 €

Livelli di giacenza
47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/8 in
  • Filettatura standard
    NPT
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo 63.27 mm LDPE Blu

10177556

Fascia di prezzo
1,0737 € - 0,4971 €

Livelli di giacenza
787 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    2-1/2-12 in
  • Filettatura standard
    SAE
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio con linguetta a strappo 47.52 mm LDPE Naturale

10177525

Fascia di prezzo
0,8744 € - 0,422 €

Livelli di giacenza
7440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-7/8-12 in
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo 9.25 mm LDPE Naturale

10177549

Fascia di prezzo
0,0817 € - 0,0395 €

Livelli di giacenza
16250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/8-24
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo 12.45 mm LDPE Naturale

10177600

Fascia di prezzo
0,1614 € - 0,0783 €

Livelli di giacenza
40900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2-20
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo 47.52 mm LDPE Blu

10177518

Fascia di prezzo
0,8744 € - 0,422 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-7/8-12 in
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo 9.25 mm LDPE Blu

10177532

Fascia di prezzo
0,1222 € - 0,0395 €

Livelli di giacenza
19143 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/8-24
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo 12.45 mm LDPE Blu

10177594

Fascia di prezzo
0,1073 € - 0,0522 €

Livelli di giacenza
12008 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2-20
  • Filettatura standard
    SAE
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura UNF, Filettatura JIC 42.4 mm LDPE Blu

10092255

Fascia di prezzo
0,7703 € - 0,3413 €

Livelli di giacenza
283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-11/16-12 in
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio con linguetta a strappo 25.04 mm LDPE Blu

10177372

Fascia di prezzo
0,1501 € - 0,0726 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    #1-14 in
  • Filettatura standard
    SAE
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura NPT 20.75 mm LDPE Blu

10178515

Fascia di prezzo
0,1064 € - 0,0515 €

Livelli di giacenza
2949 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2 in
  • Filettatura standard
    NPT
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura NPT 33.15 mm LDPE Blu

10178546

Fascia di prezzo
0,2254 € - 0,1094 €

Livelli di giacenza
112325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 in
  • Filettatura standard
    NPT
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura NPT 41.73 mm LDPE Blu

10178508

Fascia di prezzo
0,3866 € - 0,1883 €

Livelli di giacenza
4680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-1/4 in
  • Filettatura standard
    NPT
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo 33.4 mm 20.0 mm LDPE Naturale

10325247

Fascia di prezzo
0,4078 € - 0,2223 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
Cappuccio con linguetta a strappo 42.37 mm LDPE Naturale

10177501

Fascia di prezzo
0,5799 € - 0,2818 €

Livelli di giacenza
22800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-11/16-12
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo 63.27 mm LDPE Naturale

10177563

Fascia di prezzo
1,0737 € - 0,5226 €

Livelli di giacenza
2360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    2-1/2-12 in
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE