I cappucci con linguetta a strappo si installano e si rimuovono facilmente in varie applicazioni, compresi i tubi e le condutture idrauliche essenziali. Offrono protezione contro danni, sporcizia, umidità e altri tipi di intrusioni. Adatti a una varietà di applicazioni e filettature.
Materiale: LDPE Colore: Naturale, Blu, Giallo, Nero Codice Serie: SR1022, SR1033
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filettatura | Colore | h | Filettatura standard | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0634 € - 0,1305 € | 397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20 in
|
Blu
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,068 € - 0,0952 € | 65650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Blu
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0583 € - 0,1264 € | 4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16 in
|
Blu
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2351 € - 0,5145 € | 17400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
Blu
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0684 € - 0,1412 € | 102400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4 in
|
Blu
|
0.63 in
16.0 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0515 € - 0,1064 € | 2949 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2 in
|
Blu
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,1883 € - 0,3866 € | 4680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
Blu
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0441 € - 0,0904 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8 in
|
Blu
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,2818 € - 0,5799 € | 22800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Naturale
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,5226 € - 1,0737 € | 2360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Naturale
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,068 € - 0,0952 € | 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Naturale
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0422 € - 0,0874 € | 69850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Naturale
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0583 € - 0,1264 € | 77 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Naturale
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0651 € - 0,1412 € | 2790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Blu
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,058 € - 0,1195 € | Richiedi il lead time qui |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Blu
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0353 € - 0,0495 € | Richiedi il lead time qui |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8 in
|
Blu
|
0.319 in
8.1 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,1226 € - 0,3509 € | 13800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12 in
|
Blu
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0725 € - 0,1567 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Blu
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 10084731 | 0,1276 € - 0,2881 € | 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-19 in
|
Giallo
|
0.984 in
25.0 mm
|
GAS
|
1
|
|
| 0,1964 € - 0,275 € | 5880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Blu
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare