Menu Ricerca

Cappucci con linguetta a strappo

Disponibile

I cappucci con linguetta a strappo si installano e si rimuovono facilmente in varie applicazioni, compresi i tubi e le condutture idrauliche essenziali. Offrono protezione contro danni, sporcizia, umidità e altri tipi di intrusioni. Adatti a una varietà di applicazioni e filettature.

  • Cappucci a montaggio e rilascio rapidi.
  • Design semplice con linguetta a strappo.
  • Soluzione versatile di cappuccio, ideale per numerose applicazioni.
  • Protezione per filettature UNF/JIC o NPT.
Materiale: LDPE Colore: Naturale, Blu, Giallo, Nero Codice Serie: SR1022, SR1033

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
77 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d Dimensioni filettatura Colore h Filettatura standard Tipo Acquista
0,0701 € - 0,1451 € 63450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
7/8-14
Naturale
16.5 mm
JIC
2
0,4093 € - 0,9279 € 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.5 mm
1 7/8” x 12
Blu
24.1 mm
Filettatura UNF
1
0,0805 € - 0,1748 € 23236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.8 mm
1-1/16-12 in
Blu
19.1 mm
JIC
2
0,422 € - 0,8744 € 7440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.5 mm
1-7/8-12 in
Naturale
24.1 mm
JIC
2
0,1141 € - 0,2474 € 88200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.4 mm
1-7/16-12
Blu
19.1 mm
JIC
2
0,1083 € - 0,2006 € 2340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.8 mm
1-3/16-12
Blu
19.1 mm
JIC
2
0,1049 € - 0,2168 € 41800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.1 mm
1-5/16-12 in
Blu
19.1 mm
JIC
2
0,0726 € - 0,1501 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
#1-14 in
Blu
16.5 mm
JIC
2
0,0726 € - 0,1501 € 19018 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
#1-14
Naturale
16.5 mm
JIC
2
0,0921 € - 0,1706 € 6905 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.8 mm
1-3/16-12
Naturale
19.1 mm
JIC
2
0,1883 € - 0,4074 € 2340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
41.0 mm
1-5/8-12
Naturale
21.0 mm
JIC
2
0,0395 € - 0,0817 € 16250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.3 mm
3/8-24
Naturale
11.1 mm
JIC
2
0,0669 € - 0,0933 € Richiedi il lead time qui
9.8 mm
Non Threaded
Nero
11.1 mm
Non filettato
1
0,0873 € - 0,1986 € Richiedi il lead time qui
22.0 mm
M22
Giallo
22.0 mm
Metrico
1
0,0855 € - 0,1814 € Richiedi il lead time qui
21.2 mm
1/2-19 in
Giallo
15.0 mm
GAS
1
0,0814 € - 0,1745 € Richiedi il lead time qui
18.0 mm
M18
Giallo
18.0 mm
Metrico
1
0,0566 € - 0,1189 € 13370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
M12
Giallo
12.0 mm
Metrico
1
  • di 4
Cappuccio con linguetta a strappo 22.17 mm LDPE Naturale

10177365

Fascia di prezzo
0,1451 € - 0,0701 €

Livelli di giacenza
63450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8-14
  • Filettatura standard
    SAE
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura UNF, Filettatura JIC 47.5 mm LDPE Blu

10092262

Fascia di prezzo
0,9279 € - 0,4093 €

Livelli di giacenza
33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 7/8” x 12
  • Filettatura standard
    Filettatura JIC
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Cappuccio con linguetta a strappo 26.75 mm LDPE Blu

10177396

Fascia di prezzo
0,1748 € - 0,0805 €

Livelli di giacenza
23236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-1/16-12 in
  • Filettatura standard
    SAE
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio con linguetta a strappo 47.52 mm LDPE Naturale

10177525

Fascia di prezzo
0,8744 € - 0,422 €

Livelli di giacenza
7440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-7/8-12 in
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo 36.37 mm LDPE Blu

10177457

Fascia di prezzo
0,2474 € - 0,1141 €

Livelli di giacenza
88200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-7/16-12
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo 29.77 mm LDPE Blu

10177419

Fascia di prezzo
0,2006 € - 0,1083 €

Livelli di giacenza
2340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-3/16-12
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo 33.07 mm LDPE Blu

10177433

Fascia di prezzo
0,2168 € - 0,1049 €

Livelli di giacenza
41800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-5/16-12 in
  • Filettatura standard
    SAE
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio con linguetta a strappo 25.04 mm LDPE Blu

10177372

Fascia di prezzo
0,1501 € - 0,0726 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    #1-14 in
  • Filettatura standard
    SAE
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio con linguetta a strappo 25.04 mm LDPE Naturale

10177389

Fascia di prezzo
0,1501 € - 0,0726 €

Livelli di giacenza
19018 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    #1-14
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo 29.77 mm LDPE Naturale

10177426

Fascia di prezzo
0,1706 € - 0,0921 €

Livelli di giacenza
6905 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-3/16-12
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo 41.02 mm LDPE Naturale

10177488

Fascia di prezzo
0,4074 € - 0,1883 €

Livelli di giacenza
2340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-5/8-12
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo 9.25 mm LDPE Naturale

10177549

Fascia di prezzo
0,0817 € - 0,0395 €

Livelli di giacenza
16250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/8-24
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo 9.8 mm 4.3 mm LDPE Nero

10325186

Fascia di prezzo
0,0933 € - 0,0669 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    Non Threaded
  • Filettatura standard
    Non filettato
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo 22.0 mm LDPE Giallo

10069820

Fascia di prezzo
0,1986 € - 0,0873 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M22
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo Filettature BSP, Filetti gas 21.2 mm LDPE Giallo

10070338

Fascia di prezzo
0,1814 € - 0,0855 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2-19 in
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    GAS
Cappuccio con linguetta a strappo 18.0 mm LDPE Giallo

10072479

Fascia di prezzo
0,1745 € - 0,0814 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M18
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo 12.0 mm LDPE Giallo

10072455

Fascia di prezzo
0,1189 € - 0,0566 €

Livelli di giacenza
13370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità