Menu Ricerca

Cappucci con linguetta a strappo

Disponibile

I cappucci con linguetta a strappo si installano e si rimuovono facilmente in varie applicazioni, compresi i tubi e le condutture idrauliche essenziali. Offrono protezione contro danni, sporcizia, umidità e altri tipi di intrusioni. Adatti a una varietà di applicazioni e filettature.

  • Cappucci a montaggio e rilascio rapidi.
  • Design semplice con linguetta a strappo.
  • Soluzione versatile di cappuccio, ideale per numerose applicazioni.
  • Protezione per filettature UNF/JIC o NPT.
Materiale: LDPE Colore: Naturale, Blu, Giallo, Nero Codice Serie: SR1022, SR1033

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
77 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d Dimensioni filettatura Colore h Filettatura standard Tipo Acquista
10084731 0,1276 € - 0,2881 € 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.5 mm
7/8-19 in
Giallo
25.0 mm
GAS
1
0,076 € - 0,1614 € Richiedi il lead time qui
15.5 mm
5/8-18 in
Blu
12.1 mm
JIC
1
0,1036 € - 0,2204 € 60194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.3 mm
3/4-19 in
Giallo
23.8 mm
GAS
1
0,0954 € - 0,2049 € Richiedi il lead time qui
23.0 mm
5/8-19 in
Giallo
18.5 mm
GAS
1
0,0725 € - 0,1567 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
9/16-18 in
Blu
12.1 mm
JIC
1
0,0779 € - 0,1677 € 130695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.1 mm
11/16-16 in
Blu
12.1 mm
JIC
1
0,076 € - 0,1618 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.5 mm
M16
Giallo
16.5 mm
Metrico
1
0,0906 € - 0,2043 € 466600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
7/8-14 in
Blu
16.5 mm
JIC
1
0,0841 € - 0,1909 € 21790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
M20
Giallo
20.0 mm
Metrico
1
0,0515 € - 0,1064 € 4049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.8 mm
1/2 in
Blu
16.3 mm
NPT
2
0,3951 € - 0,8179 € 7760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
59.4 mm
2 in
Blu
22.6 mm
NPT
2
0,0515 € - 0,0515 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.6 mm
Naturale
14.5 mm
1
0,1883 € - 0,3866 € 14063 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
41.7 mm
1-1/4 in
Blu
21.3 mm
NPT
2
0,0684 € - 0,1412 € 73400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.2 mm
3/4 in
Blu
16.0 mm
NPT
2
0,0801 € - 0,1118 € 10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.8 mm
Naturale
14.7 mm
1
0,1225 € - 0,3212 € Richiedi il lead time qui
33.1 mm
15⁄16” x 12
Blu
19.0 mm
Filettatura UNF
1
0,0701 € - 0,1451 € 63775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
7/8-14
Naturale
16.5 mm
JIC
2
0,1094 € - 0,2254 € 96925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.2 mm
1 in
Blu
19.9 mm
NPT
2
0,058 € - 0,1195 € Richiedi il lead time qui
17.2 mm
11/16-16
Blu
12.1 mm
JIC
2
0,068 € - 0,0952 € 46150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
9/16-18 in
Blu
12.1 mm
JIC
2
  • di 4
Cappuccio con linguetta a strappo Filettature BSP, Filetti gas 29.5 mm LDPE Giallo

10084731

Fascia di prezzo
0,2881 € - 0,1276 €

Livelli di giacenza
2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8-19 in
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    GAS
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura UNF, Filettatura JIC 15.5 mm LDPE Blu

10070574

Fascia di prezzo
0,1614 € - 0,076 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    5/8-18 in
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio con linguetta a strappo Filettature BSP, Filetti gas 26.3 mm LDPE Giallo

10071816

Fascia di prezzo
0,2204 € - 0,1036 €

Livelli di giacenza
60194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4-19 in
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    GAS
Cappuccio con linguetta a strappo Filettature BSP, Filetti gas 23.0 mm LDPE Giallo

10084724

Fascia di prezzo
0,2049 € - 0,0954 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    5/8-19 in
  • Filettatura standard
    GAS
  • Filettatura standard
    BSP
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura UNF, Filettatura JIC 14.0 mm LDPE Blu

10092125

Fascia di prezzo
0,1567 € - 0,0725 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    9/16-18 in
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura UNF, Filettatura JIC 17.1 mm LDPE Blu

10091326

Fascia di prezzo
0,1677 € - 0,0779 €

Livelli di giacenza
130695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    11/16-16 in
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Cappuccio con linguetta a strappo 16.0 mm LDPE Giallo

10068298

Fascia di prezzo
0,1618 € - 0,076 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura UNF, Filettatura JIC 22.0 mm LDPE Blu

10071823

Fascia di prezzo
0,2043 € - 0,0906 €

Livelli di giacenza
466600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8-14 in
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio con linguetta a strappo 20.0 mm LDPE Giallo

10072486

Fascia di prezzo
0,1909 € - 0,0841 €

Livelli di giacenza
21790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura NPT 20.75 mm LDPE Blu

10178515

Fascia di prezzo
0,1064 € - 0,0515 €

Livelli di giacenza
4049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2 in
  • Filettatura standard
    NPT
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura NPT 59.41 mm LDPE Blu

10178553

Fascia di prezzo
0,8179 € - 0,3951 €

Livelli di giacenza
7760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    2 in
  • Filettatura standard
    NPT
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo 17.6 mm 14.5 mm LDPE Naturale

10325216

Fascia di prezzo
0,0515 € - 0,0515 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura NPT 41.73 mm LDPE Blu

10178508

Fascia di prezzo
0,3866 € - 0,1883 €

Livelli di giacenza
14063 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-1/4 in
  • Filettatura standard
    NPT
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura NPT 26.24 mm LDPE Blu

10178560

Fascia di prezzo
0,1412 € - 0,0684 €

Livelli di giacenza
73400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4 in
  • Filettatura standard
    NPT
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo 16.8 mm 14.7 mm LDPE Naturale

10325209

Fascia di prezzo
0,1118 € - 0,0801 €

Livelli di giacenza
10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura UNF, Filettatura JIC 33.1 mm LDPE Blu

10092132

Fascia di prezzo
0,3212 € - 0,1225 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    15⁄16” x 12
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Filettatura standard
    Filettatura JIC
Cappuccio con linguetta a strappo 22.17 mm LDPE Naturale

10177365

Fascia di prezzo
0,1451 € - 0,0701 €

Livelli di giacenza
63775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8-14
  • Filettatura standard
    SAE
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura NPT 33.15 mm LDPE Blu

10178546

Fascia di prezzo
0,2254 € - 0,1094 €

Livelli di giacenza
96925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 in
  • Filettatura standard
    NPT
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo 17.15 mm LDPE Blu

10177631

Fascia di prezzo
0,1195 € - 0,058 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    11/16-16
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo 14.0 mm LDPE Blu

10177617

Fascia di prezzo
0,0952 € - 0,068 €

Livelli di giacenza
46150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    9/16-18 in
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE