I cappucci con linguetta a strappo si installano e si rimuovono facilmente in varie applicazioni, compresi i tubi e le condutture idrauliche essenziali. Offrono protezione contro danni, sporcizia, umidità e altri tipi di intrusioni. Adatti a una varietà di applicazioni e filettature.
Materiale: LDPE Colore: Naturale, Blu, Giallo, Nero Codice Serie: SR1022, SR1033
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filettatura | Colore | h | Filettatura standard | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0422 € - 0,0874 € | 69850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Naturale
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4971 € - 1,0737 € | 787 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Blu
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0395 € - 0,1222 € | 19143 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Blu
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,5226 € - 1,0737 € | 2360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Naturale
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1964 € - 0,275 € | 5880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Blu
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0783 € - 0,1614 € | 40900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Naturale
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0701 € - 0,1451 € | 2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14 in
|
Blu
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0726 € - 0,1501 € | 19018 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14
|
Naturale
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0921 € - 0,1706 € | 6905 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Naturale
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,058 € - 0,1195 € | 36975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Naturale
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1083 € - 0,2006 € | 2340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Blu
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0353 € - 0,0495 € | Richiedi il lead time qui |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8 in
|
Blu
|
0.319 in
8.1 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,1883 € - 0,3866 € | 18483 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
Blu
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0371 € - 0,2551 € | Richiedi il lead time qui |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4 in
|
Blu
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0515 € - 0,0515 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Naturale
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
| 0,0441 € - 0,0904 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8 in
|
Blu
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,1094 € - 0,2254 € | 104925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.307 in
33.2 mm
|
1 in
|
Blu
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0677 € - 0,0944 € | 1359 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.516 in
13.1 mm
|
|
Naturale
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,0651 € - 0,1412 € | 2790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Blu
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0515 € - 0,1064 € | 4049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2 in
|
Blu
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare