I cappucci con linguetta a strappo si installano e si rimuovono facilmente in varie applicazioni, compresi i tubi e le condutture idrauliche essenziali. Offrono protezione contro danni, sporcizia, umidità e altri tipi di intrusioni. Adatti a una varietà di applicazioni e filettature.
Materiale: LDPE Colore: Naturale, Blu, Giallo, Nero Codice Serie: SR1022, SR1033
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filettatura | Colore | h | Filettatura standard | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0827 € - 0,1706 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Naturale
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1023 € - 0,2115 € | 59400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Blu
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0972 € - 0,2115 € | 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Naturale
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0707 € - 0,1529 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Blu
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0742 € - 0,1578 € | 25400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
Giallo
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrico
|
1
|
||
| 0,192 € - 0,3975 € | 31136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Blu
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0899 € - 0,1665 € | 17305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Naturale
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0786 € - 0,1706 € | 17236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Blu
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0684 € - 0,1416 € | 36775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
Naturale
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0898 € - 0,1944 € | 22000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Blu
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0884 € - 0,1993 € | 464600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8-14 in
|
Blu
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,1837 € - 0,3975 € | 2340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Naturale
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4117 € - 0,8531 € | 11040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Naturale
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 10084731 | 0,1245 € - 0,2811 € | 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-19 in
|
Giallo
|
0.984 in
25.0 mm
|
GAS
|
1
|
|
| 0,1196 € - 0,3424 € | 13800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12 in
|
Blu
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0811 € - 0,1729 € | Richiedi il lead time qui |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Blu
|
0.559 in
14.2 mm
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
| 0,112 € - 0,2396 € | 26151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.051 in
26.7 mm
|
1-1/16-12 in
|
Blu
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,1195 € - 0,3133 € | Richiedi il lead time qui |
1.303 in
33.1 mm
|
15⁄16” x 12
|
Blu
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
| 0,082 € - 0,1862 € | 9790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
M20
|
Giallo
|
0.787 in
20.0 mm
|
Metrico
|
1
|
||
| 0,0684 € - 0,1416 € | Richiedi il lead time qui |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14 in
|
Blu
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare