Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci con linguetta a strappo si installano e si rimuovono facilmente in varie applicazioni, compresi i tubi e le condutture idrauliche essenziali. Offrono protezione contro danni, sporcizia, umidità e altri tipi di intrusioni. Adatti a una varietà di applicazioni e filettature.
Materiale: LDPE Colore: Naturale, Blu, Giallo, Nero Codice Serie: SR1022, SR1033
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filettatura | Colore | h | Filettatura standard | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1575 € - 0,2183 € | 39877 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.846 in
21.5 mm
|
|
Naturale
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,0345 € - 0,0483 € | Richiedi il lead time qui |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8 in
|
Blu
|
0.319 in
8.1 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,3855 € - 0,7979 € | 9740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.339 in
59.4 mm
|
2 in
|
Blu
|
0.89 in
22.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0782 € - 0,1091 € | 10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.661 in
16.8 mm
|
|
Naturale
|
0.579 in
14.7 mm
|
|
1
|
||
| 0,2169 € - 0,3979 € | Richiedi il lead time qui |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Naturale
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
| 0,0502 € - 0,0502 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Naturale
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
| 0,0569 € - 0,1233 € | 2177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Naturale
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0663 € - 0,0929 € | 59150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Blu
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0362 € - 0,2489 € | 64800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4 in
|
Blu
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0503 € - 0,1038 € | 97549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2 in
|
Blu
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0569 € - 0,1233 € | 2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16 in
|
Blu
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1068 € - 0,2199 € | 166125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.307 in
33.2 mm
|
1 in
|
Blu
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0638 € - 0,1363 € | 3990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19 in
|
Giallo
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,1519 € - 0,3249 € | 242780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
#1-11 in
|
Giallo
|
0.709 in
18.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0811 € - 0,1729 € | Richiedi il lead time qui |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Blu
|
0.559 in
14.2 mm
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
| 0,112 € - 0,2396 € | 26151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.051 in
26.7 mm
|
1-1/16-12 in
|
Blu
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0653 € - 0,091 € | Richiedi il lead time qui |
0.386 in
9.8 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.437 in
11.1 mm
|
Non filettato
|
1