I cappucci con linguetta a strappo si installano e si rimuovono facilmente in varie applicazioni, compresi i tubi e le condutture idrauliche essenziali. Offrono protezione contro danni, sporcizia, umidità e altri tipi di intrusioni. Adatti a una varietà di applicazioni e filettature.
Materiale: LDPE Colore: Naturale, Blu, Giallo, Nero Codice Serie: SR1022, SR1033
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filettatura | Colore | h | Filettatura standard | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0855 € - 0,1814 € | 2196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-19 in
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0805 € - 0,1748 € | 23236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Blu
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1083 € - 0,2006 € | 2340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Blu
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2818 € - 0,5799 € | 24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Naturale
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0726 € - 0,1501 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14 in
|
Blu
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0997 € - 0,2168 € | 97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Naturale
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,3413 € - 0,7703 € | 283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Blu
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,1226 € - 0,3509 € | 13800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12 in
|
Blu
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0725 € - 0,1567 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Blu
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0906 € - 0,2043 € | 466600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8-14 in
|
Blu
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0779 € - 0,1457 € | Richiedi il lead time qui |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2-20 in
|
Blu
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0921 € - 0,1706 € | 7425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Naturale
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0831 € - 0,1772 € | Richiedi il lead time qui |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Blu
|
0.559 in
14.2 mm
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
| 0,0936 € - 0,2111 € | 21600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
1" x 14
|
Blu
|
0.65 in
16.5 mm
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
| 0,0873 € - 0,1986 € | Richiedi il lead time qui |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Giallo
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metrico
|
1
|
||
| 0,0566 € - 0,1189 € | 13870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Giallo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrico
|
1
|
||
| 0,0814 € - 0,1745 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Giallo
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrico
|
1
|
||
| 10084731 | 0,1276 € - 0,2881 € | 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-19 in
|
Giallo
|
0.984 in
25.0 mm
|
GAS
|
1
|
|
| 0,076 € - 0,1614 € | Richiedi il lead time qui |
0.61 in
15.5 mm
|
5/8-18 in
|
Blu
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0706 € - 0,1519 € | 73700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-19 in
|
Giallo
|
0.472 in
12.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare