Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci con linguetta a strappo si installano e si rimuovono facilmente in varie applicazioni, compresi i tubi e le condutture idrauliche essenziali. Offrono protezione contro danni, sporcizia, umidità e altri tipi di intrusioni. Adatti a una varietà di applicazioni e filettature.
Materiale: LDPE Colore: Naturale, Blu, Giallo, Nero Codice Serie: SR1022, SR1033
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filettatura | Colore | h | Filettatura standard | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0913 € - 0,206 € | 23600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
1" x 14
|
Blu
|
0.65 in
16.5 mm
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
| 0,1506 € - 0,3395 € | 3298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12 in
|
Blu
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,076 € - 0,1636 € | 130695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.673 in
17.1 mm
|
11/16-16 in
|
Blu
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0742 € - 0,1575 € | Richiedi il lead time qui |
0.61 in
15.5 mm
|
5/8-18 in
|
Blu
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0931 € - 0,1999 € | Richiedi il lead time qui |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-19 in
|
Giallo
|
0.728 in
18.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0708 € - 0,1465 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14 in
|
Blu
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0635 € - 0,1378 € | Richiedi il lead time qui |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Naturale
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1113 € - 0,2414 € | 88200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Blu
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1916 € - 0,2683 € | 5880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Blu
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0362 € - 0,2489 € | 64800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4 in
|
Blu
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0667 € - 0,1378 € | 83400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4 in
|
Blu
|
0.63 in
16.0 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0619 € - 0,1273 € | 397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20 in
|
Blu
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0569 € - 0,1233 € | 2177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Naturale
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2293 € - 0,502 € | 14500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
Blu
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0345 € - 0,0483 € | Richiedi il lead time qui |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8 in
|
Blu
|
0.319 in
8.1 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,1068 € - 0,2199 € | 166125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.307 in
33.2 mm
|
1 in
|
Blu
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0663 € - 0,0929 € | 2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Naturale
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1057 € - 0,1958 € | 2340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Blu
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0834 € - 0,177 € | 34196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-19 in
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0794 € - 0,1703 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Giallo
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrico
|
1