Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci con linguetta a strappo si installano e si rimuovono facilmente in varie applicazioni, compresi i tubi e le condutture idrauliche essenziali. Offrono protezione contro danni, sporcizia, umidità e altri tipi di intrusioni. Adatti a una varietà di applicazioni e filettature.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Codice articolo Essentra | Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filettatura | Colore | h | Filettatura standard | Tipo | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0569 € - 0,1233 € | 3927 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Naturale
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
0,0362 € - 0,2489 € | 92998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4 in
|
Blu
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
0,4117 € - 0,8531 € | Richiedi il lead time qui |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12
|
Blu
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
0,0385 € - 0,1192 € | 19143 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Blu
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
0,0509 € - 0,1047 € | 758 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Blu
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
0,112 € - 0,2396 € | 26151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.051 in
26.7 mm
|
11⁄16" x 12
|
Blu
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
0,1196 € - 0,3424 € | 36192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3⁄16" x 12
|
Blu
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
0,1195 € - 0,3133 € | 3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.303 in
33.1 mm
|
15⁄16” x 12
|
Blu
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
10084731 | 0,1245 € - 0,2811 € | 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-14
|
Giallo
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetti gas
|
1
|
|
0,0742 € - 0,1575 € | Richiedi il lead time qui |
0.61 in
15.5 mm
|
5/8” x 18
|
Blu
|
0.476 in
12.1 mm
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
0,0619 € - 0,1273 € | 397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Blu
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
0,0345 € - 0,0483 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8 in
|
Blu
|
0.319 in
8.1 mm
|
NPT
|
2
|
||
0,1068 € - 0,2199 € | 79125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.307 in
33.2 mm
|
1.000 in
|
Blu
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2
|
||
0,0663 € - 0,0929 € | 59800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Blu
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
0,485 € - 1,0475 € | 387 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12
|
Blu
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
0,0635 € - 0,1378 € | 2890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Blu
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
0,0782 € - 0,1091 € | 11500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.661 in
16.8 mm
|
|
Naturale
|
0.579 in
14.7 mm
|
|
1
|
||
0,2169 € - 0,3979 € | Richiedi il lead time qui |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Naturale
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
0,1575 € - 0,2183 € | 44877 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.846 in
21.5 mm
|
|
Naturale
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
0,3855 € - 0,7979 € | 9160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.339 in
59.4 mm
|
2.000 in
|
Blu
|
0.89 in
22.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare