Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci con linguetta a strappo si installano e si rimuovono facilmente in varie applicazioni, compresi i tubi e le condutture idrauliche essenziali. Offrono protezione contro danni, sporcizia, umidità e altri tipi di intrusioni. Adatti a una varietà di applicazioni e filettature.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Codice articolo Essentra | Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filettatura | Colore | h | Filettatura standard | Tipo | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10084731 | 0,1245 € - 0,2811 € | 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-14
|
Giallo
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetti gas
|
1
|
|
0,0345 € - 0,0483 € | Richiedi il lead time qui |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8
|
Blu
|
0.319 in
8.1 mm
|
Filettatura NPT
|
2
|
||
0,0811 € - 0,1729 € | 232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Blu
|
0.559 in
14.2 mm
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
0,0362 € - 0,2489 € | 50998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4
|
Blu
|
0.492 in
12.5 mm
|
Filettatura NPT
|
2
|
||
0,0782 € - 0,1091 € | 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.661 in
16.8 mm
|
|
Naturale
|
0.579 in
14.7 mm
|
|
1
|
||
0,0638 € - 0,1363 € | 3480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19
|
Giallo
|
0.433 in
11.0 mm
|
Filetti gas
|
1
|
||
0,066 € - 0,0921 € | 1859 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.516 in
13.1 mm
|
|
Naturale
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1
|
||
0,1837 € - 0,3975 € | 2465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12
|
Naturale
|
0.827 in
21.0 mm
|
Filettatura UNF
|
2
|
||
0,0385 € - 0,0797 € | 16448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Naturale
|
0.437 in
11.1 mm
|
Filettatura UNF
|
2
|
||
0,1113 € - 0,2414 € | 48200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Blu
|
0.752 in
19.1 mm
|
Filettatura UNF
|
2
|
||
0,485 € - 1,0475 € | 1187 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12
|
Blu
|
1.201 in
30.5 mm
|
Filettatura UNF
|
2
|
||
0,0663 € - 0,0929 € | 9157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Naturale
|
0.476 in
12.1 mm
|
Filettatura UNF
|
2
|
||
0,0566 € - 0,1166 € | Richiedi il lead time qui |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Blu
|
0.476 in
12.1 mm
|
Filettatura UNF
|
2
|
||
0,1519 € - 0,3249 € | 197168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
1-11
|
Giallo
|
0.709 in
18.0 mm
|
Filetti gas
|
1
|
||
0,082 € - 0,1862 € | 1794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
M20
|
Giallo
|
0.787 in
20.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
1
|
||
0,112 € - 0,2396 € | Richiedi il lead time qui |
1.051 in
26.7 mm
|
11⁄16" x 12
|
Blu
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
0,0707 € - 0,1529 € | 3945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
9⁄16” x 18
|
Blu
|
0.476 in
12.1 mm
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
0,1011 € - 0,215 € | 28494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-14
|
Giallo
|
0.937 in
23.8 mm
|
Filetti gas
|
1
|
||
0,0899 € - 0,1665 € | 23718 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Naturale
|
0.752 in
19.1 mm
|
Filettatura UNF
|
2
|
||
0,0684 € - 0,1416 € | Richiedi il lead time qui |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
Blu
|
0.65 in
16.5 mm
|
Filettatura UNF
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare