Menu Ricerca

Cappucci con linguetta a strappo

Disponibile

I cappucci con linguetta a strappo si installano e si rimuovono facilmente in varie applicazioni, compresi i tubi e le condutture idrauliche essenziali. Offrono protezione contro danni, sporcizia, umidità e altri tipi di intrusioni. Adatti a una varietà di applicazioni e filettature.

  • Cappucci a montaggio e rilascio rapidi.
  • Design semplice con linguetta a strappo.
  • Soluzione versatile di cappuccio, ideale per numerose applicazioni.
  • Protezione per filettature UNF/JIC o NPT.
Materiale: LDPE Colore: Naturale, Blu, Giallo, Nero Codice Serie: SR1022, SR1033

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
77 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d Dimensioni filettatura Colore h Filettatura standard Tipo Acquista
0,1141 € - 0,2474 € 88200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.4 mm
1-7/16-12
Blu
19.1 mm
JIC
2
0,0395 € - 0,0817 € 16250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.3 mm
3/8-24
Naturale
11.1 mm
JIC
2
0,0805 € - 0,1748 € 23236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.8 mm
1-1/16-12 in
Blu
19.1 mm
JIC
2
0,1036 € - 0,2204 € 39000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.3 mm
3/4-19 in
Giallo
23.8 mm
GAS
1
0,1883 € - 0,3866 € 21083 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
41.7 mm
1-1/4 in
Blu
21.3 mm
NPT
2
0,0441 € - 0,0904 € 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.9 mm
3/8 in
Blu
12.5 mm
NPT
2
0,1614 € - 0,2237 € 3738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.1 mm
Naturale
14.9 mm
1
0,2351 € - 0,5145 € 15900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.9 mm
1-1/2 in
Blu
21.6 mm
NPT
2
0,0684 € - 0,1412 € 58200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.2 mm
3/4 in
Blu
16.0 mm
NPT
2
0,0515 € - 0,0515 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.6 mm
Naturale
14.5 mm
1
0,1094 € - 0,2254 € 97925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.2 mm
1 in
Blu
19.9 mm
NPT
2
0,0677 € - 0,0944 € 1359 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.1 mm
Naturale
13.4 mm
1
0,1614 € - 0,2237 € 29877 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.5 mm
Naturale
14.9 mm
1
0,0801 € - 0,1118 € 10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.8 mm
Naturale
14.7 mm
1
0,3951 € - 0,8179 € 8960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
59.4 mm
2 in
Blu
22.6 mm
NPT
2
0,0371 € - 0,2551 € Richiedi il lead time qui
26.2 mm
1/4 in
Blu
12.5 mm
NPT
2
0,4971 € - 1,0737 € 787 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.7 mm
2-1/2-12 in
Blu
30.5 mm
JIC
2
0,0634 € - 0,1305 € 397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
7/16-20 in
Blu
11.7 mm
JIC
2
0,068 € - 0,0952 € 46150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
9/16-18 in
Blu
12.1 mm
JIC
2
0,0651 € - 0,1412 € 2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.4 mm
13/16-16 in
Naturale
14.2 mm
JIC
2
  • di 4
Cappuccio con linguetta a strappo 36.37 mm LDPE Blu

10177457

Fascia di prezzo
0,2474 € - 0,1141 €

Livelli di giacenza
88200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-7/16-12
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo 9.25 mm LDPE Naturale

10177549

Fascia di prezzo
0,0817 € - 0,0395 €

Livelli di giacenza
16250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/8-24
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo 26.75 mm LDPE Blu

10177396

Fascia di prezzo
0,1748 € - 0,0805 €

Livelli di giacenza
23236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-1/16-12 in
  • Filettatura standard
    SAE
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio con linguetta a strappo Filettature BSP, Filetti gas 26.3 mm LDPE Giallo

10071816

Fascia di prezzo
0,2204 € - 0,1036 €

Livelli di giacenza
39000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4-19 in
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    GAS
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura NPT 41.73 mm LDPE Blu

10178508

Fascia di prezzo
0,3866 € - 0,1883 €

Livelli di giacenza
21083 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-1/4 in
  • Filettatura standard
    NPT
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura NPT 16.89 mm LDPE Blu

10178577

Fascia di prezzo
0,0904 € - 0,0441 €

Livelli di giacenza
47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/8 in
  • Filettatura standard
    NPT
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo 21.1 mm 14.9 mm LDPE Naturale

10325223

Fascia di prezzo
0,2237 € - 0,1614 €

Livelli di giacenza
3738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura NPT 47.85 mm LDPE Blu

10178492

Fascia di prezzo
0,5145 € - 0,2351 €

Livelli di giacenza
15900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-1/2 in
  • Filettatura standard
    NPT
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura NPT 26.24 mm LDPE Blu

10178560

Fascia di prezzo
0,1412 € - 0,0684 €

Livelli di giacenza
58200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4 in
  • Filettatura standard
    NPT
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo 17.6 mm 14.5 mm LDPE Naturale

10325216

Fascia di prezzo
0,0515 € - 0,0515 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura NPT 33.15 mm LDPE Blu

10178546

Fascia di prezzo
0,2254 € - 0,1094 €

Livelli di giacenza
97925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 in
  • Filettatura standard
    NPT
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo 13.1 mm 13.4 mm LDPE Naturale

10325193

Fascia di prezzo
0,0944 € - 0,0677 €

Livelli di giacenza
1359 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
Cappuccio con linguetta a strappo 21.5 mm 14.9 mm LDPE Naturale

10325230

Fascia di prezzo
0,2237 € - 0,1614 €

Livelli di giacenza
29877 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
Cappuccio con linguetta a strappo 16.8 mm 14.7 mm LDPE Naturale

10325209

Fascia di prezzo
0,1118 € - 0,0801 €

Livelli di giacenza
10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura NPT 59.41 mm LDPE Blu

10178553

Fascia di prezzo
0,8179 € - 0,3951 €

Livelli di giacenza
8960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    2 in
  • Filettatura standard
    NPT
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura NPT 13.49 mm LDPE Blu

10178522

Fascia di prezzo
0,2551 € - 0,0371 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/4 in
  • Filettatura standard
    NPT
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo 63.27 mm LDPE Blu

10177556

Fascia di prezzo
1,0737 € - 0,4971 €

Livelli di giacenza
787 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    2-1/2-12 in
  • Filettatura standard
    SAE
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura UNF, Filettatura JIC 11.0 mm LDPE Blu

10177570

Fascia di prezzo
0,1305 € - 0,0634 €

Livelli di giacenza
397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/16-20 in
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Cappuccio con linguetta a strappo 14.0 mm LDPE Blu

10177617

Fascia di prezzo
0,0952 € - 0,068 €

Livelli di giacenza
46150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    9/16-18 in
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo 20.37 mm LDPE Naturale

10177686

Fascia di prezzo
0,1412 € - 0,0651 €

Livelli di giacenza
2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    13/16-16 in
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE