Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci con linguetta a strappo si installano e si rimuovono facilmente in varie applicazioni, compresi i tubi e le condutture idrauliche essenziali. Offrono protezione contro danni, sporcizia, umidità e altri tipi di intrusioni. Adatti a una varietà di applicazioni e filettature.
Materiale: LDPE Colore: Naturale, Blu, Giallo, Nero Codice Serie: SR1022, SR1033
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filettatura | Colore | h | Filettatura standard | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0726 € - 0,1501 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14 in
|
Blu
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0805 € - 0,1748 € | 23236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Blu
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,422 € - 0,8744 € | 7440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Naturale
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1049 € - 0,2168 € | 41800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Blu
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1141 € - 0,2474 € | 88200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Blu
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1968 € - 0,4074 € | 31136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Blu
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0395 € - 0,0817 € | 16250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Naturale
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1199 € - 0,2474 € | 7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Naturale
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,422 € - 0,8744 € | Richiedi il lead time qui |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Blu
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2818 € - 0,5799 € | 24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Naturale
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0706 € - 0,1519 € | 27700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-19 in
|
Giallo
|
0.472 in
12.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 10084731 | 0,1276 € - 0,2881 € | 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-19 in
|
Giallo
|
0.984 in
25.0 mm
|
GAS
|
1
|
|
| 0,1225 € - 0,3212 € | Richiedi il lead time qui |
1.303 in
33.1 mm
|
15⁄16” x 12
|
Blu
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
| 0,0779 € - 0,1457 € | Richiedi il lead time qui |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2-20 in
|
Blu
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0997 € - 0,2168 € | 4497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Naturale
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4093 € - 0,9279 € | 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.87 in
47.5 mm
|
1 7/8” x 12
|
Blu
|
0.949 in
24.1 mm
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
| 0,3413 € - 0,7703 € | 283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Blu
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0634 € - 0,1305 € | 397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20 in
|
Blu
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0651 € - 0,1412 € | 2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Naturale
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0522 € - 0,1073 € | 7508 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Blu
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare