Menu Ricerca

Cappucci con linguetta a strappo

Disponibile

I cappucci con linguetta a strappo si installano e si rimuovono facilmente in varie applicazioni, compresi i tubi e le condutture idrauliche essenziali. Offrono protezione contro danni, sporcizia, umidità e altri tipi di intrusioni. Adatti a una varietà di applicazioni e filettature.

  • Cappucci a montaggio e rilascio rapidi.
  • Design semplice con linguetta a strappo.
  • Soluzione versatile di cappuccio, ideale per numerose applicazioni.
  • Protezione per filettature UNF/JIC o NPT.
Materiale: LDPE Colore: Naturale, Blu, Giallo, Nero Codice Serie: SR1022, SR1033

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
77 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d Dimensioni filettatura Colore h Filettatura standard Tipo Acquista
0,1575 € - 0,2183 € 40877 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.5 mm
Naturale
14.9 mm
1
0,0345 € - 0,0483 € Richiedi il lead time qui
9.8 mm
1/8 in
Blu
8.1 mm
NPT
2
0,3855 € - 0,7979 € 9740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
59.4 mm
2 in
Blu
22.6 mm
NPT
2
0,0782 € - 0,1091 € 10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.8 mm
Naturale
14.7 mm
1
0,2169 € - 0,3979 € Richiedi il lead time qui
33.4 mm
Naturale
22.8 mm
1
0,0502 € - 0,0502 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.6 mm
Naturale
14.5 mm
1
0,0569 € - 0,1233 € 1827 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.8 mm
3/4-16
Naturale
14.2 mm
JIC
2
0,0663 € - 0,0929 € 59150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
9/16-18 in
Blu
12.1 mm
JIC
2
0,0362 € - 0,2489 € 64800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.2 mm
1/4 in
Blu
12.5 mm
NPT
2
0,0503 € - 0,1038 € 97549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.8 mm
1/2 in
Blu
16.3 mm
NPT
2
0,0569 € - 0,1233 € 61950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.8 mm
3/4-16 in
Blu
14.2 mm
JIC
2
0,1068 € - 0,2199 € 164125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.2 mm
1 in
Blu
19.9 mm
NPT
2
0,0638 € - 0,1363 € 3990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
1/4-19 in
Giallo
11.0 mm
GAS
1
0,1519 € - 0,3249 € 242780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
#1-11 in
Giallo
18.0 mm
GAS
1
0,0811 € - 0,1729 € Richiedi il lead time qui
18.8 mm
3/4” x 16
Blu
14.2 mm
Filettatura UNF
1
0,112 € - 0,2396 € 26151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.7 mm
1-1/16-12 in
Blu
19.0 mm
JIC
1
0,0653 € - 0,091 € Richiedi il lead time qui
9.8 mm
Non Threaded
Nero
11.1 mm
Non filettato
1
  • di 4
Cappuccio con linguetta a strappo 21.5 mm 14.9 mm LDPE Naturale

10325230

Fascia di prezzo
0,2183 € - 0,1575 €

Livelli di giacenza
40877 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura NPT 9.8 mm LDPE Blu

10178539

Fascia di prezzo
0,0483 € - 0,0345 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/8 in
  • Filettatura standard
    NPT
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura NPT 59.41 mm LDPE Blu

10178553

Fascia di prezzo
0,7979 € - 0,3855 €

Livelli di giacenza
9740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    2 in
  • Filettatura standard
    NPT
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo 16.8 mm 14.7 mm LDPE Naturale

10325209

Fascia di prezzo
0,1091 € - 0,0782 €

Livelli di giacenza
10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
Cappuccio con linguetta a strappo 33.4 mm 20.0 mm LDPE Naturale

10325247

Fascia di prezzo
0,3979 € - 0,2169 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
Cappuccio con linguetta a strappo 17.6 mm 14.5 mm LDPE Naturale

10325216

Fascia di prezzo
0,0502 € - 0,0502 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
Cappuccio con linguetta a strappo 18.8 mm LDPE Naturale

10177662

Fascia di prezzo
0,1233 € - 0,0569 €

Livelli di giacenza
1827 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4-16
  • Filettatura standard
    SAE
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio con linguetta a strappo 14.0 mm LDPE Blu

10177617

Fascia di prezzo
0,0929 € - 0,0663 €

Livelli di giacenza
59150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    9/16-18 in
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura NPT 13.49 mm LDPE Blu

10178522

Fascia di prezzo
0,2489 € - 0,0362 €

Livelli di giacenza
64800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/4 in
  • Filettatura standard
    NPT
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura NPT 20.75 mm LDPE Blu

10178515

Fascia di prezzo
0,1038 € - 0,0503 €

Livelli di giacenza
97549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2 in
  • Filettatura standard
    NPT
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo 18.8 mm LDPE Blu

10177655

Fascia di prezzo
0,1233 € - 0,0569 €

Livelli di giacenza
61950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4-16 in
  • Filettatura standard
    SAE
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura NPT 33.15 mm LDPE Blu

10178546

Fascia di prezzo
0,2199 € - 0,1068 €

Livelli di giacenza
164125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 in
  • Filettatura standard
    NPT
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo Filettature BSP, Filetti gas 13.0 mm LDPE Giallo

10070598

Fascia di prezzo
0,1363 € - 0,0638 €

Livelli di giacenza
3990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/4-19 in
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    GAS
Cappuccio con linguetta a strappo Filettature BSP, Filetti gas 34.0 mm LDPE Giallo

10084748

Fascia di prezzo
0,3249 € - 0,1519 €

Livelli di giacenza
242780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    #1-11 in
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    GAS
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura UNF, Filettatura JIC 18.8 mm LDPE Blu

10070581

Fascia di prezzo
0,1729 € - 0,0811 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4” x 16
  • Filettatura standard
    Filettatura JIC
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura UNF, Filettatura JIC 26.7 mm LDPE Blu

10073018

Fascia di prezzo
0,2396 € - 0,112 €

Livelli di giacenza
26151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-1/16-12 in
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Cappuccio con linguetta a strappo 9.8 mm 4.3 mm LDPE Nero

10325186

Fascia di prezzo
0,091 € - 0,0653 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    Non Threaded
  • Filettatura standard
    Non filettato
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità