Menu Ricerca

Cappucci con linguetta a strappo

Disponibile

I cappucci con linguetta a strappo si installano e si rimuovono facilmente in varie applicazioni, compresi i tubi e le condutture idrauliche essenziali. Offrono protezione contro danni, sporcizia, umidità e altri tipi di intrusioni. Adatti a una varietà di applicazioni e filettature.

  • Cappucci a montaggio e rilascio rapidi.
  • Design semplice con linguetta a strappo.
  • Soluzione versatile di cappuccio, ideale per numerose applicazioni.
  • Protezione per filettature UNF/JIC o NPT.
Materiale: LDPE Colore: Naturale, Blu, Giallo, Nero Codice Serie: SR1022, SR1033

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
77 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d Dimensioni filettatura Colore h Filettatura standard Tipo Acquista
0,0669 € - 0,0933 € Richiedi il lead time qui
9.8 mm
Non Threaded
Nero
11.1 mm
Non filettato
1
0,0855 € - 0,1814 € 30196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.2 mm
1/2-19 in
Giallo
15.0 mm
GAS
1
0,0634 € - 0,1305 € 22947 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
7/16-20 in
Blu
11.7 mm
JIC
2
0,0651 € - 0,1412 € 2790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.4 mm
13/16-16
Blu
14.2 mm
JIC
2
0,0684 € - 0,1412 € 83400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.2 mm
3/4 in
Blu
16.0 mm
NPT
2
0,4971 € - 1,0737 € 285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.7 mm
2-1/2-12 in
Blu
30.5 mm
JIC
2
0,0651 € - 0,1412 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.4 mm
13/16-16 in
Naturale
14.2 mm
JIC
2
0,058 € - 0,1195 € 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.2 mm
11/16-16
Blu
12.1 mm
JIC
2
0,0395 € - 0,1222 € 19143 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.3 mm
3/8-24
Blu
11.1 mm
JIC
2
0,058 € - 0,1195 € 36975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.2 mm
11/16-16
Naturale
12.1 mm
JIC
2
0,0522 € - 0,1073 € 25508 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.5 mm
1/2-20
Blu
11.7 mm
JIC
2
0,2351 € - 0,5145 € 16500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.9 mm
1-1/2 in
Blu
21.6 mm
NPT
2
0,2818 € - 0,5799 € 24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
42.4 mm
1-11/16-12
Naturale
21.0 mm
JIC
2
0,5226 € - 1,0737 € 2360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.7 mm
2-1/2-12 in
Naturale
30.5 mm
JIC
2
0,068 € - 0,0952 € 98800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
9/16-18 in
Blu
12.1 mm
JIC
2
0,1964 € - 0,275 € 5880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
42.4 mm
1-11/16-12
Blu
21.0 mm
JIC
2
0,1199 € - 0,2474 € 7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.4 mm
1-7/16-12
Naturale
19.1 mm
JIC
2
0,0726 € - 0,1501 € 19018 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
#1-14
Naturale
16.5 mm
JIC
2
0,422 € - 0,8744 € 11040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.5 mm
1-7/8-12 in
Naturale
24.1 mm
JIC
2
0,1049 € - 0,2168 € 59400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.1 mm
1-5/16-12 in
Blu
19.1 mm
JIC
2
  • di 4
Cappuccio con linguetta a strappo 9.8 mm 4.3 mm LDPE Nero

10325186

Fascia di prezzo
0,0933 € - 0,0669 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    Non Threaded
  • Filettatura standard
    Non filettato
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo Filettature BSP, Filetti gas 21.2 mm LDPE Giallo

10070338

Fascia di prezzo
0,1814 € - 0,0855 €

Livelli di giacenza
30196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2-19 in
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    GAS
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura UNF, Filettatura JIC 11.0 mm LDPE Blu

10177570

Fascia di prezzo
0,1305 € - 0,0634 €

Livelli di giacenza
22947 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/16-20 in
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Cappuccio con linguetta a strappo 20.37 mm LDPE Blu

10177679

Fascia di prezzo
0,1412 € - 0,0651 €

Livelli di giacenza
2790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    13/16-16
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura NPT 26.24 mm LDPE Blu

10178560

Fascia di prezzo
0,1412 € - 0,0684 €

Livelli di giacenza
83400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4 in
  • Filettatura standard
    NPT
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo 63.27 mm LDPE Blu

10177556

Fascia di prezzo
1,0737 € - 0,4971 €

Livelli di giacenza
285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    2-1/2-12 in
  • Filettatura standard
    SAE
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio con linguetta a strappo 20.37 mm LDPE Naturale

10177686

Fascia di prezzo
0,1412 € - 0,0651 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    13/16-16 in
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo 17.15 mm LDPE Blu

10177631

Fascia di prezzo
0,1195 € - 0,058 €

Livelli di giacenza
3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    11/16-16
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo 9.25 mm LDPE Blu

10177532

Fascia di prezzo
0,1222 € - 0,0395 €

Livelli di giacenza
19143 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/8-24
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo 17.15 mm LDPE Naturale

10177648

Fascia di prezzo
0,1195 € - 0,058 €

Livelli di giacenza
36975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    11/16-16
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo 12.45 mm LDPE Blu

10177594

Fascia di prezzo
0,1073 € - 0,0522 €

Livelli di giacenza
25508 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2-20
  • Filettatura standard
    SAE
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura NPT 47.85 mm LDPE Blu

10178492

Fascia di prezzo
0,5145 € - 0,2351 €

Livelli di giacenza
16500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-1/2 in
  • Filettatura standard
    NPT
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo 42.37 mm LDPE Naturale

10177501

Fascia di prezzo
0,5799 € - 0,2818 €

Livelli di giacenza
24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-11/16-12
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo 63.27 mm LDPE Naturale

10177563

Fascia di prezzo
1,0737 € - 0,5226 €

Livelli di giacenza
2360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    2-1/2-12 in
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo 14.0 mm LDPE Blu

10177617

Fascia di prezzo
0,0952 € - 0,068 €

Livelli di giacenza
98800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    9/16-18 in
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo 42.37 mm LDPE Blu

10177495

Fascia di prezzo
0,275 € - 0,1964 €

Livelli di giacenza
5880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-11/16-12
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo 36.37 mm LDPE Naturale

10177464

Fascia di prezzo
0,2474 € - 0,1199 €

Livelli di giacenza
7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-7/16-12
  • Filettatura standard
    SAE
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio con linguetta a strappo 25.04 mm LDPE Naturale

10177389

Fascia di prezzo
0,1501 € - 0,0726 €

Livelli di giacenza
19018 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    #1-14
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo 47.52 mm LDPE Naturale

10177525

Fascia di prezzo
0,8744 € - 0,422 €

Livelli di giacenza
11040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-7/8-12 in
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo 33.07 mm LDPE Blu

10177433

Fascia di prezzo
0,2168 € - 0,1049 €

Livelli di giacenza
59400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-5/16-12 in
  • Filettatura standard
    SAE
  • Filettatura standard
    JIC