I cappucci con linguetta a strappo si installano e si rimuovono facilmente in varie applicazioni, compresi i tubi e le condutture idrauliche essenziali. Offrono protezione contro danni, sporcizia, umidità e altri tipi di intrusioni. Adatti a una varietà di applicazioni e filettature.
Materiale: LDPE Colore: Naturale, Blu, Giallo, Nero Codice Serie: SR1022, SR1033
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filettatura | Colore | h | Filettatura standard | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1036 € - 0,2204 € | 60194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
Giallo
|
0.937 in
23.8 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 10084731 | 0,1276 € - 0,2881 € | 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-19 in
|
Giallo
|
0.984 in
25.0 mm
|
GAS
|
1
|
|
| 0,0997 € - 0,2168 € | 1197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Naturale
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1083 € - 0,2006 € | 2340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Blu
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1141 € - 0,2474 € | 88200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Blu
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1049 € - 0,2168 € | 46200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Blu
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1968 € - 0,4074 € | 32436 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Blu
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,422 € - 0,8744 € | Richiedi il lead time qui |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Blu
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2818 € - 0,5799 € | 24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Naturale
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,5226 € - 1,0737 € | 2360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Naturale
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0422 € - 0,0874 € | 69850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Naturale
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,068 € - 0,0952 € | 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Naturale
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,422 € - 0,8744 € | 11040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Naturale
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0395 € - 0,0817 € | 16250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Naturale
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1964 € - 0,275 € | 5880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Blu
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1883 € - 0,4074 € | 2340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12
|
Naturale
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0783 € - 0,1614 € | 40900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Naturale
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0395 € - 0,1222 € | 19143 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Blu
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,06 € - 0,1293 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Giallo
|
0.555 in
14.1 mm
|
Metrico
|
1
|
||
| 0,0706 € - 0,1519 € | 73700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-19 in
|
Giallo
|
0.472 in
12.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare