Menu Ricerca

Cappucci con linguetta a strappo

Disponibile

I cappucci con linguetta a strappo si installano e si rimuovono facilmente in varie applicazioni, compresi i tubi e le condutture idrauliche essenziali. Offrono protezione contro danni, sporcizia, umidità e altri tipi di intrusioni. Adatti a una varietà di applicazioni e filettature.

  • Cappucci a montaggio e rilascio rapidi.
  • Design semplice con linguetta a strappo.
  • Soluzione versatile di cappuccio, ideale per numerose applicazioni.
  • Protezione per filettature UNF/JIC o NPT.
Materiale: LDPE Colore: Naturale, Blu, Giallo, Nero Codice Serie: SR1022, SR1033

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
77 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d Dimensioni filettatura Colore h Filettatura standard Tipo Acquista
0,1506 € - 0,3395 € 3298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.4 mm
1-7/16-12 in
Blu
19.0 mm
JIC
1
0,1195 € - 0,3133 € Richiedi il lead time qui
33.1 mm
15⁄16” x 12
Blu
19.0 mm
Filettatura UNF
1
0,0684 € - 0,1416 € 7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
7/8-14 in
Blu
16.5 mm
JIC
2
0,0786 € - 0,1706 € 17236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.8 mm
1-1/16-12 in
Blu
19.1 mm
JIC
2
0,0742 € - 0,1575 € Richiedi il lead time qui
15.5 mm
5/8-18 in
Blu
12.1 mm
JIC
1
0,1023 € - 0,2115 € 59400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.1 mm
1-5/16-12 in
Blu
19.1 mm
JIC
2
0,1196 € - 0,3424 € 13800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.8 mm
1-3/16-12 in
Blu
19.0 mm
JIC
1
0,076 € - 0,1636 € 130695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.1 mm
11/16-16 in
Blu
12.1 mm
JIC
1
0,0684 € - 0,1416 € 41275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
7/8-14
Naturale
16.5 mm
JIC
2
0,0827 € - 0,1706 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.8 mm
1-1/16-12 in
Naturale
19.1 mm
JIC
2
0,4117 € - 0,8531 € Richiedi il lead time qui
47.5 mm
1-7/8-12 in
Blu
24.1 mm
JIC
2
0,0585 € - 0,1262 € 5100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
M14
Giallo
14.1 mm
Metrico
1
0,1011 € - 0,215 € 54194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.3 mm
3/4-19 in
Giallo
23.8 mm
GAS
1
0,112 € - 0,2396 € 26151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.7 mm
1-1/16-12 in
Blu
19.0 mm
JIC
1
0,066 € - 0,0921 € 1359 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.1 mm
Naturale
13.4 mm
1
0,1575 € - 0,2183 € 40877 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.5 mm
Naturale
14.9 mm
1
0,1575 € - 0,2183 € 3738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.1 mm
Naturale
14.9 mm
1
  • di 4
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura UNF, Filettatura JIC 36.4 mm LDPE Blu

10091371

Fascia di prezzo
0,3395 € - 0,1506 €

Livelli di giacenza
3298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-7/16-12 in
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura UNF, Filettatura JIC 33.1 mm LDPE Blu

10092132

Fascia di prezzo
0,3133 € - 0,1195 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    15⁄16” x 12
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Filettatura standard
    Filettatura JIC
Cappuccio con linguetta a strappo 22.17 mm LDPE Blu

10177358

Fascia di prezzo
0,1416 € - 0,0684 €

Livelli di giacenza
7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8-14 in
  • Filettatura standard
    SAE
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio con linguetta a strappo 26.75 mm LDPE Blu

10177396

Fascia di prezzo
0,1706 € - 0,0786 €

Livelli di giacenza
17236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-1/16-12 in
  • Filettatura standard
    SAE
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura UNF, Filettatura JIC 15.5 mm LDPE Blu

10070574

Fascia di prezzo
0,1575 € - 0,0742 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    5/8-18 in
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio con linguetta a strappo 33.07 mm LDPE Blu

10177433

Fascia di prezzo
0,2115 € - 0,1023 €

Livelli di giacenza
59400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-5/16-12 in
  • Filettatura standard
    SAE
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura UNF, Filettatura JIC 29.8 mm LDPE Blu

10091364

Fascia di prezzo
0,3424 € - 0,1196 €

Livelli di giacenza
13800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-3/16-12 in
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura UNF, Filettatura JIC 17.1 mm LDPE Blu

10091326

Fascia di prezzo
0,1636 € - 0,076 €

Livelli di giacenza
130695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    11/16-16 in
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Cappuccio con linguetta a strappo 22.17 mm LDPE Naturale

10177365

Fascia di prezzo
0,1416 € - 0,0684 €

Livelli di giacenza
41275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8-14
  • Filettatura standard
    SAE
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio con linguetta a strappo 26.75 mm LDPE Naturale

10177402

Fascia di prezzo
0,1706 € - 0,0827 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-1/16-12 in
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo 47.52 mm LDPE Blu

10177518

Fascia di prezzo
0,8531 € - 0,4117 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-7/8-12 in
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo 14.0 mm LDPE Giallo

10072462

Fascia di prezzo
0,1262 € - 0,0585 €

Livelli di giacenza
5100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M14
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo Filettature BSP, Filetti gas 26.3 mm LDPE Giallo

10071816

Fascia di prezzo
0,215 € - 0,1011 €

Livelli di giacenza
54194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4-19 in
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    GAS
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura UNF, Filettatura JIC 26.7 mm LDPE Blu

10073018

Fascia di prezzo
0,2396 € - 0,112 €

Livelli di giacenza
26151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-1/16-12 in
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Cappuccio con linguetta a strappo 13.1 mm 13.4 mm LDPE Naturale

10325193

Fascia di prezzo
0,0921 € - 0,066 €

Livelli di giacenza
1359 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
Cappuccio con linguetta a strappo 21.5 mm 14.9 mm LDPE Naturale

10325230

Fascia di prezzo
0,2183 € - 0,1575 €

Livelli di giacenza
40877 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
Cappuccio con linguetta a strappo 21.1 mm 14.9 mm LDPE Naturale

10325223

Fascia di prezzo
0,2183 € - 0,1575 €

Livelli di giacenza
3738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1