Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci con linguetta a strappo si installano e si rimuovono facilmente in varie applicazioni, compresi i tubi e le condutture idrauliche essenziali. Offrono protezione contro danni, sporcizia, umidità e altri tipi di intrusioni. Adatti a una varietà di applicazioni e filettature.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Codice articolo Essentra | Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filettatura | Colore | h | Filettatura standard | Tipo | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0708 € - 0,1465 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
1-14
|
Blu
|
0.65 in
16.5 mm
|
Filettatura UNF
|
2
|
||
0,082 € - 0,1862 € | 1794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
M20
|
Giallo
|
0.787 in
20.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
1
|
||
0,0638 € - 0,1363 € | 3480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19
|
Giallo
|
0.433 in
11.0 mm
|
Filetti gas
|
1
|
||
0,3993 € - 0,9053 € | 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.87 in
47.5 mm
|
1 7/8” x 12
|
Blu
|
0.949 in
24.1 mm
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
0,0899 € - 0,1665 € | 18518 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Naturale
|
0.752 in
19.1 mm
|
Filettatura UNF
|
2
|
||
0,0619 € - 0,1273 € | 397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Blu
|
0.461 in
11.7 mm
|
Filettatura UNF
|
2
|
||
0,0569 € - 0,1233 € | 4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Blu
|
0.559 in
14.2 mm
|
Filettatura UNF
|
2
|
||
0,1196 € - 0,3424 € | 2092 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3⁄16" x 12
|
Blu
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
0,0707 € - 0,1529 € | 3945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
9⁄16” x 18
|
Blu
|
0.476 in
12.1 mm
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
0,1506 € - 0,3395 € | 1298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.433 in
36.4 mm
|
17⁄16" x 12
|
Blu
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
0,2749 € - 0,5658 € | 24099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Naturale
|
0.827 in
21.0 mm
|
Filettatura UNF
|
2
|
||
0,0684 € - 0,1416 € | 31778 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
Naturale
|
0.65 in
16.5 mm
|
Filettatura UNF
|
2
|
||
0,0663 € - 0,0929 € | 54600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Blu
|
0.476 in
12.1 mm
|
Filettatura UNF
|
2
|
||
0,485 € - 1,0475 € | 1187 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12
|
Blu
|
1.201 in
30.5 mm
|
Filettatura UNF
|
2
|
||
0,1519 € - 0,3249 € | 196868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
1-11
|
Giallo
|
0.709 in
18.0 mm
|
Filetti gas
|
1
|
||
0,112 € - 0,2396 € | Richiedi il lead time qui |
1.051 in
26.7 mm
|
11⁄16" x 12
|
Blu
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
0,076 € - 0,1636 € | 78693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.673 in
17.1 mm
|
11⁄16" x 16
|
Blu
|
0.476 in
12.1 mm
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
Richiedi il lead time qui |
0.362 in
9.2 mm
|
3⁄8" x 24
|
Blu
|
0.437 in
11.1 mm
|
Filettatura UNF
|
1
|
|||
0,0385 € - 0,1192 € | 19282 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Blu
|
0.437 in
11.1 mm
|
Filettatura UNF
|
2
|
||
0,2293 € - 0,502 € | 17079 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2
|
Blu
|
0.85 in
21.6 mm
|
Filettatura NPT
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare