I cappucci con linguetta a strappo si installano e si rimuovono facilmente in varie applicazioni, compresi i tubi e le condutture idrauliche essenziali. Offrono protezione contro danni, sporcizia, umidità e altri tipi di intrusioni. Adatti a una varietà di applicazioni e filettature.
Materiale: LDPE Colore: Naturale, Blu, Giallo, Nero Codice Serie: SR1022, SR1033
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filettatura | Colore | h | Filettatura standard | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0552 € - 0,116 € | 20370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Giallo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrico
|
1
|
||
| 0,0834 € - 0,177 € | 34196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-19 in
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0794 € - 0,1703 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Giallo
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrico
|
1
|
||
| 0,0852 € - 0,1938 € | Richiedi il lead time qui |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Giallo
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metrico
|
1
|
||
| 0,0667 € - 0,1378 € | 83400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4 in
|
Blu
|
0.63 in
16.0 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0502 € - 0,0502 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Naturale
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
| 0,0566 € - 0,1166 € | Richiedi il lead time qui |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Blu
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0635 € - 0,1378 € | Richiedi il lead time qui |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Naturale
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2293 € - 0,502 € | 14500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
Blu
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0635 € - 0,1378 € | 2790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Blu
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0345 € - 0,0483 € | Richiedi il lead time qui |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8 in
|
Blu
|
0.319 in
8.1 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,1113 € - 0,2414 € | 88200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Blu
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1916 € - 0,2683 € | 5880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Blu
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,485 € - 1,0475 € | 285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Blu
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0619 € - 0,1273 € | 397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20 in
|
Blu
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0362 € - 0,2489 € | 64800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4 in
|
Blu
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,1068 € - 0,2199 € | 166125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.307 in
33.2 mm
|
1 in
|
Blu
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0663 € - 0,0929 € | 59150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Blu
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0569 € - 0,1233 € | 2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16 in
|
Blu
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,3855 € - 0,7979 € | 10340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.339 in
59.4 mm
|
2 in
|
Blu
|
0.89 in
22.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare