I cappucci con linguetta a strappo si installano e si rimuovono facilmente in varie applicazioni, compresi i tubi e le condutture idrauliche essenziali. Offrono protezione contro danni, sporcizia, umidità e altri tipi di intrusioni. Adatti a una varietà di applicazioni e filettature.
Materiale: LDPE Colore: Naturale, Blu, Giallo, Nero Codice Serie: SR1022, SR1033
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filettatura | Colore | h | Filettatura standard | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1094 € - 0,2254 € | 102925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.307 in
33.2 mm
|
1 in
|
Blu
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0353 € - 0,0495 € | Richiedi il lead time qui |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8 in
|
Blu
|
0.319 in
8.1 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0651 € - 0,1412 € | 2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Naturale
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,3951 € - 0,8179 € | 8960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.339 in
59.4 mm
|
2 in
|
Blu
|
0.89 in
22.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0515 € - 0,1064 € | 4049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2 in
|
Blu
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0583 € - 0,1264 € | 77 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Naturale
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,058 € - 0,1195 € | Richiedi il lead time qui |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Blu
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2223 € - 0,4078 € | Richiedi il lead time qui |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Naturale
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
| 0,0801 € - 0,1118 € | 10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.661 in
16.8 mm
|
|
Naturale
|
0.579 in
14.7 mm
|
|
1
|
||
| 0,0684 € - 0,1412 € | 60000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4 in
|
Blu
|
0.63 in
16.0 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0441 € - 0,0904 € | 597 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8 in
|
Blu
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,058 € - 0,1195 € | 36975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Naturale
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0783 € - 0,1614 € | 40900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Naturale
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0677 € - 0,0944 € | 1359 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.516 in
13.1 mm
|
|
Naturale
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,1614 € - 0,2237 € | 3738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Naturale
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,0515 € - 0,0515 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Naturale
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
| 0,0669 € - 0,0933 € | Richiedi il lead time qui |
0.386 in
9.8 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.437 in
11.1 mm
|
Non filettato
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare